FIELD system (FANUC Intelligent Edge Link & Drive) is a FANUC developed Industrial IoT (Internet of Things) platform that allows manufacturers to connect production machines of different generations from all manufacturers in a plant enabling comprehensive data analysis along the entire process chain.

The system has special features that distinguish it from other IIoT solutions:

  • the possibility to process the production data locally 
  • the openness of the platform.

DOWNLOAD FLYER

FIELD system – Data On Premise

FIELD sistem platformu müşteri sahalarında kurulacak ve çalıştırılacaktır.

Bu, üretim verilerinin üretim bölümünde (Yerinde) toplanıp analiz edilerek üretim sürecini hızlandırdığı ve daha verimli hale getirdiği anlamına gelir.

Diğer IIoT platformlarından farklı olarak FIELD sistemi, müşterilerin üretim verilerini fabrikada tutmak veya bunları harici bir buluta yükleyip depolama imkanını sağlar. Veri sahibi açısından: veriler her zaman Müşteriye aittir.

Bu, daha iyi gerçek zamanlı işleme, İnternetsiz hareket etme özerkliği, bulutta azaltılmış iletişim maliyetleri ve veri sızdırmayı önleme gibi çeşitli avantajlar sağlar.

Dünya çapında servis ağı

FANUC’un diğer ürünlerinde olduğu gibi, FIELD sistemi de FANUC’un dünya çapındaki Servis ve Destek ağı ile desteklenmekte ve FIELD sistemini akıllı bir üretim stratejisinin omurgası olarak mükemmel bir seçim haline getirmektedir.

Mevcut seçili FANUC uygulamaları ve üçüncü taraf uygulama ve dönüştürücü konseptleri hakkında daha fazlasını öğrenin

Verimliliğinizi artırmanıza nasıl yardımcı olabiliriz? Uzmanlarımız sizi desteklemek için sabırsızlanıyor.

BİZE ULAŞIN