All you need for efficient laser cutting



Handling of laser cutted parts made easy

Supplementing your FANUC Laser package with FANUC handling robots is easy since all FANUC CNC systems and robots share a common control platform. Robots can be integrated quickly and easily into your laser machine processes, with machine/robot connectivity achieved via a standard interface. The CNC’s integrated screens monitor and control the robot and vice versa – something that can be further enhanced using FANUC handling solutions equipped with visual detection. Just ask – we love coming up with solutions.

FANUC's handling solutions

Verimliliğinizi artırmanıza nasıl yardımcı olabiliriz? Uzmanlarımız sizi desteklemek için sabırsızlanıyor.

BİZE ULAŞIN

FANUC lazer yazılım işlevleri

Lazer Açıklık Denetimi

Nozuldan iş parçası yüzeyine olan mesafeyi ölçen bir algılayıcı ile donatılmış lazerli kesimi makinelerinde, FANUC’un Açıklık Denetimi işlevi, algılayıcı sinyalini işe özel bir arabirim yoluyla CNC'ye iletir. FANUC CNC daha sonra sinyali işler ve makinenin Z eksenini kullanarak son derece hassas açıklık denetimine olanak sağlar. Açıklık Denetimi, kesimi iyileştirir ve nozul ile iş parçası arasındaki açıklığın daha yakından denetimini sağlar.

Otomatik Açıklık Denetimi Eksen Geri Çekme

FANUC'un Otomatik Açıklık Denetimi Eksen Çekme ve Yaklaştırma özelliği, geçerli kesim noktasının uç noktasından X/Y ekseni boyunca sonraki kesim noktasına kadar konumlandırma işlemi sırasında açıklık denetimi ekseni boyunca otomatik geri çekmeye olanak sağlar. Aynı zamanda, açıklık denetimi ekseni boyunca iş parçasına yaklaşmaya ve eş zamanlı olarak, açıklık denetimi modunu kapatmadan, X/Y ekseni boyunca bir sonraki kesme noktasına yaklaşmaya olanak sağlar. Bu sayede bir sonraki kesme aşaması başlatılabilir.

Güç Kontrolü

Bu özellik, lazer gücünü, lazer frekansını ve lazer görev döngüsünü gerçek zamanlı olarak yöneterek (yani lazer gücünü ve eksen ilerlemesini eş zamanlı olarak ayarlayarak) lazer performansını kesim işlemine göre ayarlar. Çok dar açılarda yüksek hızda kesim yaparken bile yanma ve aşırı ısınma engellenir.

Kenar kesme işlevi

Daha keskin kenarlar sağlayan bu işlev, kesim yolundaki keskin açıları algılayarak ve kesme hızını ve koşulunu en uygun şekilde otomatik olarak ayarlayarak döngü sürelerini azaltır. Bu özellik, daha iyi kesme yüzeyleri üretmesinin yanı sıra verimi ve makine performansını da artırır.

Kesme Koşulu Ayarlama işlevi

Kesme Koşulu Ayarlama işlevi, işleme parametrelerinizi gruplandırır ve kaydeder (aksi halde bir E kodu komut tablosundan lazer gücü, frekansı, görev döngüsü lazer komutlarını kullanılarak ayrıca belirlenir). Net bir parça programlama yapısı sonucunu veren ve prosedürleri basitleştiren bu işlev kendini tekrar eden işlerde değerli kurulum süresinden tasarruf sağlar.

Lazer izleme

Bu CNC özelliği, operatörün lazer durumunu özel bir ekran yoluyla izlemesini sağlar. Lazer osilatörünün performansı istikrarını sağlayarak ve makinenin üretkenliğini artırarak, operatörün bir hata durumunda müdahale etmesini ve osilatörün hasar görmesini engellemesini sağlar.

Lazer Açıklık Denetimi

Nozuldan iş parçası yüzeyine olan mesafeyi ölçen bir algılayıcı ile donatılmış lazerli kesimi makinelerinde, FANUC’un Açıklık Denetimi işlevi, algılayıcı sinyalini işe özel bir arabirim yoluyla CNC'ye iletir. FANUC CNC daha sonra sinyali işler ve makinenin Z eksenini kullanarak son derece hassas açıklık denetimine olanak sağlar. Açıklık Denetimi, kesimi iyileştirir ve nozul ile iş parçası arasındaki açıklığın daha yakından denetimini sağlar.

FANUC lazer donanım aksesuarları

Çok kanallı CNC'ler

2-D ve 3-D lazerli kesme makineleri için çok kanallı FS30i-LB model CNC'yi veya standart 2-D lazerli kesme makineleri için uygun maliyetli FS31i-LB model CNC'yi seçin. Her iki CNC kontrolü de etkin ve verimli lazerli işleme için akıllı yazılım çözümleri sağlar ve güçlü kombine lazer/delme makinelerini destekler. Entegre lazer kontrolü ve hata teşhisi fonksiyonları, bakım ihtiyacını öngörür ve maksimum çalışma süresi ve yüksek üretkenliği garanti eder.

Kısa optik ışın yolu uzunlukları

FANUC lazer, lazerin iş parçasına daha yakın konumlandırılmasını sağlayarak lazer kabini içindeki ışını yönlendirir. Bu da makinelerin kaplama alanını azaltarak daha küçük tasarıma olanak sağlar.

Uzun optik ışın yolu uzunlukları

Lazeri, işlemden daha uzağa monte ederek daha fazla ışın uzunluğu kullanılabilir.

Laser safety directive

 

You may identify your material in below table and download the corresponding Material Safety Data Sheet:

Product name
Product description
Catalogue Number
Intended Use
Contact Material Safety Data Sheet
(MSDS) - File
Turbine Engine Oil
Synthetic ester oil, containing additives A04B-0800-K329 Used with FANUC turbo blowers

FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download
 

Exhaust Pump Oil Series I

Synthetic base stocks and addititves
LX98L-0040-0093/1.OL1
Vacuum pump oil
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download

Germanium -
Rear mirror
Used with CO2 laser sources
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download
 
Zinc Selenide
Synonyms: Raytran, Kodak Irtran-4
Output coupler
Used with CO2 laser sources
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu
 Download