ROBOCUT'ın genişletilmiş operasyonel yetenekleri, Tel Erozyon dünyasında ezber bozan bir özelliktir ve ROBOCUT'ı öne çıkaran bazı olağanüstü özellikleri sergilemek için buradayız.
Temel Avantajlar
Temel özellikler
Seçenekler
Belgeler
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Çalışma Süresini Maksimize Edin
ROBOCUT'un 60 saatlik standart tel ve 140 saate kadar otonom çalışma için 30 kg'lık otomatik tel yükleyici seçeneği dahil olmak üzere genişletilmiş çalışma özellikleriyle kesintisiz işleme süreçleri sağlayın.
Hassasiyet Yeniden Tanımlandı
ROBOCUT'un 0,05 mm inceliğinde telleri kesebilen ince tel teknolojisi ile daha önce hiç görülmemiş bir hassasiyetle işleme deneyimi yaşayın. Karmaşık parçalar ve hassas malzemeler için olağanüstü doğruluk ve güvenilirlik elde edin.
Tutarlılık ve Verimlilik
ROBOCUT'un Çift Servo Tel Gerginlik Kontrol Sistemi ile tel erozyon işlemlerinizi optimize edin, tutarlı tel gerginliği ve daha az kopma garantisi elde edin. Verimliliği ve hassasiyeti artırırken parçaların aşınmasını ve yıpranmasını azaltın.
Güvenilir Dalma Diş Açma ve Yeniden Diş Açma
ROBOCUT'un kanıtlanmış güvenilirliğine, 400 mm kalınlığa kadar kalın iş parçalarında bile su altı diş açma işlemlerinde güvenin ve tutarlı performansın keyfini çıkarın.
Temel özellikler
Başarınız İçin Tasarım
Genişletilmiş Operasyonel Yetenekler
ROBOCUT, uzun süreli kesintisiz çalışma için standart olarak 60 saatlik tel sunar. Ayrıca, isteğe bağlı 30 kg'lık otomatik tel yükleyici, insansız çalışmayı 140 saate kadar uzatarak arıza süresini en aza indirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.
Çift Servo Tel Gerginlik Kontrol Sistemi
FANUC'un dijital servo teknolojisini kullanan iki servo motorla donatılmış bu sistem, işleme süreci boyunca optimum tel gerginliğini korur. Tutarlı kesim sağlar, tel kopmalarını azaltır ve parçaların aşınmasını ve yıpranmasını en aza indirerek verimliliği ve hassasiyeti artırır.
Hava Yeniden Deneme İşlevi
ROBOCUT'un hava yeniden deneme işlevi ile tel geçirme başarı oranınızı artırın. Bu işlev, daha düzgün işleme işlemleri için teli kasıtlı olarak titreştirerek daha yüksek başarı ve operasyonel verimlilik sağlar.
Konik Kesimli Diş Açma
ROBOCUT ile 50 mm yüksekliğe ve 5 derece konik açısına kadar hassas konik kesim diş açma özelliğini keşfedin ve tüm karmaşık işleme ihtiyaçlarınızda doğruluğu garanti edin.
Seçenekler
AWF Mekanizması Bakımı
ROBOCUT'un AWF mekanizması ile bakım rutinlerinizi basitleştirin. Kolay sökme, temizleme ve yeniden montaj için özenle tasarlanmış bu mekanizma, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunar.
Tel Kesici
Tel kesici seçeneği, uzun saatler süren insansız kesme işlemlerini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu özellik, makinenin özerkliğini ve üretkenliğini artırarak uzun süreler boyunca kesintisiz işleme imkanı sağlar. Sürekli manuel müdahale ihtiyacını azaltırken güvenilir ve verimli performans sağlar.
İnce Tel Teknolojisi
ROBOCUT α-C400𝑖C modeli, çapı 0,05 mm'ye kadar ince tellerle kesim yapabilme özelliği sunarak mikro işleme uygulamalarında hassasiyet ve doğruluk sağlar. İşlem güvenliği sağlayan diş açma özelliği, kesintisiz işleme imkanı sunar.
Belgeler
Ek Bilgi için İndirin
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.