Štandardný vzdelávací balík FANUC: ľahký spôsob, ako získať programovacie zručnosti pre roboty

Budúci robotickí inžinieri môžu profitovať zo vzdelávacej bunky FANUC, riešenia „plug-and-play“, ktoré je pripravené na použitie hneď po vybalení.

Ak pracujete v modernej výrobe, pravdepodobne pracujete s robotom FANUC. Srdcom vzdelávacej bunky FANUC je priemyselný robot FANUC ER-4iA, ktorý prináša riešenie pre každý učebný plán.

Naša vzdelávacia bunka je veľmi obľúbená v školách, na vysokých školách, univerzitách, v školiacich strediskách a školiacich zariadeniach OEM po celom svete. Ponúka ideálny a nákladovo najefektívnejší spôsob praktickej výučby na získanie zručností v oblasti robotiky.

ŠPECIFIKÁCIE ROBOTA

  • FANUC ER-4iA
  • 6-osová mechanická jednotka
  • Užitočné zaťaženie: 4 kg
  • Dosah: 550 mm
  • Ovládač R-30iB Mate Plus
  • iPendant s dotykovou obrazovkou
  • Integrované videnie iRVision
  • 6 digitálnych vstupov/2 digitálne výstupy na ramene robota
  • 20 digitálnych vstupov/20 digitálnych výstupov na ovládači
  • 2 x porty Ethernet
  • 2 x dvojité vzduchové solenoidy na ramene robota (prívod vzduchu nie je v rozsahu dodávky)

VZDELÁVACIA BUNKA

  • Silný anodizovaný hliníkový rám dostupný v striebornej a čiernej farbe
  • Kolieska pre ľahkú prepravu a nohy pre stabilitu
  • 10 m napájací kábel so štandardnou 230 V zástrčkou
  • Dvierka s ľahkým prístupom s bezpečnostným spínačom
  • Elektrické chápadlo predmontované na robotovi
  • Namontovaná a nakalibrovaná kamera
  • Nylonová doska Solitaire a diely
  • Drážkovaná hliníková pracovná plocha pre ľahké prispôsobenie podľa prianí zákazníka
 
 

PRIEMYSEL 4.0/PRIPRAVENÝ NA IoT

  • 2 x rozhrania 10 Base-T alebo 100 Base-TX
  • Podpora softvéru Ethernet sériovo:
    • stav robota, program/premenné/diagnostika dostupné cez webové rozhranie
    • vzdialené rozhranie iRVision a iPendant
  • K dispozícii sú voliteľné prídavné rozhrania, napr. Profinet

SOFTVÉROVÝ VZDELÁVACÍ BALÍK

  • Pripravený na spustenie aplikácie Solitaire vrátane iRVision a Dual Check Safety, so všetkým zdrojovým kódom
  • Kompletné pokyny pre prevádzkové nastavenie a kalibráciu robota, iRVision a DCS
  • Kompletný súbor prídavných cvičení vo formáte ‘open source’ 

ŠKOLENIE INŠTRUKTOROV

  • Všetko, čo inštruktori potrebujú vedieť, aby študentov naučili obsluhovať robota
 

POČÍTAČOVÝ SIMULAČNÝ SOFTVÉR PRE ŠTUDENTOV

  • Simulačný softvér ROBOGUIDE akademickej verzie
  • 20 licencií alebo 5 licencií plus 1 licenčný server