Vzdelávací kolaboratívny balík  FANUC:  osvojte si vzdelávanie na kolaboratívnom robotovi

Vzdelávací balík CRX predstavuje nový pohľad  vo vzdelávaní  obsluhy robotov. Obsahuje kolaboratívneho robota FANUC CRX-10iA a všetky funkcie potrebné na osvojenie si základných programovacích zručností.

S prudkým nárastom dopytu po riešeniach s  kolaboratívnym robotom (‘kobot’) spoločnosť FANUC ponúka spôsob, ako študentom na školách, vysokých školách, univerzitách, v školiacich strediskách a školiacich zariadeniach OEM pomôcť pripraviť sa na budúcnosť v kolaboratívnej robotike.

Obsah balíka FANUC má veľký význam pre moderné aplikácie a zahŕňa všetko, čo inštruktori potrebujú, aby novým generáciám špecialistov na robotiku pomohli pri naplnení ich kariérnych ambícií.

ŠPECIFIKÁCIE ROBOTA

  • FANUC CRX-10iA
  • 6-osový spolupracujúci robot
  • Užitočné zaťaženie: 10 kg
  • Dosah: 1249 mm
  • Ovládač R-30iB Mini Plus
  • Tablet Teach Pendant
  • Konektory na J6 pre kameru a konfigurovateľné I/O

VZDELÁVACIA BUNKA

  • Silný biely rám s práškovým nástrekom
  • Kolieska pre ľahkú prepravu a nohy pre stabilitu
  • 2 m napájací kábel so štandardnou 230 V zástrčkou
  • Drážkovaná hliníková pracovná plocha pre ľahké prispôsobenie podľa prianí zákazníka
  • Dostupné voliteľné možnosti:
    - Bezpečnostný skener
    - Elektrický gripper predmontovaný na robotovi, (ďalšie voliteľné možnosti chápadla sú k dispozícii)
    - Nylonová doska Solitaire a diely

 

 

PRIEMYSEL 4.0/PRIPRAVENÝ NA IoT

  • 2 x rozhrania 10 Base-T alebo 100 Base-TX
  • Podpora softvéru Ethernet sériovo
    - stav robota, program/premenné/diagnostika dostupné cez webové rozhranie
    - vzdialené rozhranie iRVision a iPendant 
  • K dispozícii je voliteľné prídavné rozhranie, napr. Profinet

VZDELÁVACÍ SOFTVÉROVÝ BALÍK

  • Pripravený na spustenie aplikácie Solitaire vrátane iRVision a Dual Check Safety, so všetkým zdrojovým kódom (v závislosti od obsiahnutých voliteľných možností)
  • Kompletné pokyny pre prevádzkové nastavenie a kalibráciu robota, iRVision a DCS

 

 

ŠKOLENIE INŠTRUKTOROV

  • Všetko, čo inštruktori potrebujú vedieť, aby študentov naučili obsluhovať robota

POČÍTAČOVÝ SIMULAČNÝ SOFTVÉR PRE ŠTUDENTOV

  • Simulačný softvér ROBOGUIDE akademickej verzie
  • 20 licencií alebo 5 licencií plus 1 licenčný server