Spolupracujúci robot FANUC CR-15iA



Presne to správne užitočné zaťaženie a dosah pre širokú škálu manipulačných aplikácií

Som výkonný spolupracujúci robot, dokážem zdvihnúť 15 kg a zapĺňam medzeru akurát medzi mojimi menšími súrodencami, CR-4iA a CR-7iA, a mojim väčším bratom, CR-35iA. Podobne ako zvyšok mojej rodiny sa spolieham na osvedčenú technológiu FANUC a vysoko citlivý snímač, ktorý je zabudovaný do môjho podstavca. V dôsledku toho nie som len extrémne spoľahlivý, ale aj neuveriteľne bezpečný a vysoko výkonný pracant, ktorý dokáže pracovať s ľuďmi alebo po boku ľudí v širokej škále priemyselných aplikácií, ako napríklad manipulácia, obsluha stroja, inšpekcia a logistika.

OSOVÝ ROBOT

6

DOSAH

1441 mm

NOSNOSŤ

15 kg



Stiahnuť údajový hárok

Ako vám môžeme pomôcť pri zvyšovaní vašej produktivity? Naši odborníci vám veľmi radi pomôžu.

Kontaktujte nás