Spolupracujúce roboty FANUC > Roboty > Vyhľadávač robotov > Spolupracujúce roboty Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserZákaznícky servisspráva počas celej životnostislužby údržbynáhradné dielyRiešeniaOdvetviaVyužitiaPríbehy našich zákazníkovO spoločnosti FANUCKariéraKrajinyHistóriaNovinky a udalostiKto smePrečo spoločnosť FanucKontaktujte nás MyFANUCDownload center Roboty Vyhľadávač robotov Séria LR MateLR-10 Oblúkové zváranieSpolupracujúce roboty CR-4iACRX-5iACR-7iA a CR-7iA/LCRX-10iACRX-10iA/LCR-14iA/LCR-15iACRX-20iA/LCRX-25iACR-35iB Roboty DELTASCARA RobotsLakovacie robotyM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewPríslušenstvo k robotomVzdelávací balíkRiadiaca jednotka J-30iB Získajte navigáciu Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserZákaznícky servisspráva počas celej životnostislužby údržbynáhradné dielyRiešeniaOdvetviaVyužitiaPríbehy našich zákazníkovO spoločnosti FANUCKariéraKrajinyHistóriaNovinky a udalostiKto smePrečo spoločnosť FanucKontaktujte nás MyFANUCDownload center Spolupráca je budúcnosťou Predstavte si svet bez ochranných zábradlí, svet, v ktorom ľudia pracujú bok po boku s robotmi. V tomto svete by roboty vykonávali všetky t'ažké operácie a umožnili by tak ľuďom venovať ich cenný čas jednoduchším, kvalifikovanejším alebo náročnejším úlohám. So spolupracujúcimi robotmi FANUC tento svet už existuje. Vďaka integrácii robotov do existujúcich výrobných prostredí roboty priamo spolupracujú s ľuďmi a stávajú sa dôležitou časťou tímu. Po boku ľudí preberajú únavné, opakujúce sa úlohy, dvíhajú záťaže až 35 kg, a tak chránia zdravie ľudí a automatizujú pri tom celé montážne linky. Stiahnuť brožúru CR Stiahnuť brožúru CRX Collaborative Robots Robot FANUC CR-4iA Spolupracujúci robot Užitočné zaťaženie: 4 kg Dosah: 550 mm Spolupracujúci robot CR-7iA a CR-7iA/L Spolupracujúci robot Užitočné zaťaženie: 7 kg Dosah: 717 mm (CR-7iA) Dosah: 911 mm (CR-7iA/L) CRX-5iA Collaborative robot Axes: 6 Payload: 5 kg Reach: 944 mm CRX-10iA Collaborative robot Axes: 6 Payload: 10 kg Reach: 1249 mm CRX-10iA/L Collaborative robot Axes: 6 Payload: 10 kg Reach: 1418 mm CR-14iA/L 6-osový robot, verzia s dlhým ramenom Osi: 6/li> Užitočné zaťaženie: 14 kg Dosah: 911 mm Spolupracujúci robot FANUC CR-15iA Spolupracujúci robot Užitočné zaťaženie: 15 kg Dosah: 1441 mm CRX-25iA Collaborative robot Axes: 6 Payload: 25-30 kg Reach: 1756-1889 mm Kolaboratívny robot CR-35iB Collaborative robot Axes: 6 Payload: 50 kg Reach: 1643-1831 mm CRX-20iA/L Kolaboratívny robot Osi: 6 Užitočné zaťaženie: 20 kg Dosah: 1 418 mm Key advantages of FANUC CNC Series FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits Rýchla inštalácia CRX nevyžaduje pri inštalácii žiadny špeciálny povrch a riadiacia jednotka je napájaná bežným zdrojom energie (200 – 240 V). Úspora miesta S hmotnosťou iba 40 kg a štíhlym tvarom je možné najnovšieho kolaboratívneho robota rýchlo nainštalovať a vďaka jeho dizajnu umiestniť kdekoľvek (podlaha, strop, pod uhlom). S verziou dlhšieho ramena môžete pracovať dokonca aj v obmedzenejších priestoroch vďaka funkcii „underflip“. Drag & Drop programovanie Pomocou tabletu i- Pendant je možné programovať Drag & Drop. Táto funkcia vám umožňuje jednoducho naprogramovať aplikáciu v priebehu niekoľkých minút. Programovanie pomocou ručného navádzania CRX sa môže ľahko učiť od Vás. Ako? Na výučbu Cobota stačí použiť funkciu Manual Guide. Stačí naviesť svojho robota na požadované miesto a uložiť ho do tabletu pomocou funkcie drag & drop. Jednoduché pripojenie Nový CRX ponúka ľahko použiteľný doplnkový softvér, ktorý používateľom umožňuje jednoduchú inštaláciu rozhrania pre periférne zariadenia. FANUC pozná potreby trhu a ponúka všetky možné opcie, ako sú kamerové systémy (iRVision), technológia snímačov sily (FS-15ia) a oveľa viac! Vysoká spoľahlivosť 40 rokov skúseností s výrobou priemyselných robotov a vášňou pre dokonalosť vedie k vysokej spoľahlivosti. Spoločnosť FANUC je hrdá na to, že vyrába vysoko kvalitné výrobky, ktoré budú dlho a spoľahlivo fungovať , podporia zákazníkov v efektívnej práci a zvýšia ich produktivitu. Výhody spolupracujúcich robotov (CR) značky FANUC Bezpečná spolupráca Bariéry pri spolupráci sú už minulosťou, pretože CR roboty a ľudia môžu teraz bezpečne spolupracovať bok po boku v rovnakom pracovnom priestore bez potreby bezpečnostných oplotení. Zastavenie pri kolízii Vďaka osvedčenej technológii snímačov a bezpečnostnému zastaveniu pri kontakte dokáže robot FANUC CR okamžite prerušiť svoj aktuálny pracovný úkon pri kolízii s osobou alebo pevným predmetom. Užitočné zaťaženie do 35 kg Rad spolupracujúcich robotov značky FANUC dokáže manipulovať s užitočným zaťažením až do 35 kg, vďaka čomu je robot CR-35iA najvýkonnejším spolupracujúcim robotom na svete. Jednoduché programovanie a obsluha Vďaka funkcií ručného navádzania (FANUC Hand Guidance) môžete kolaboratívneho robota naučiť rôzne dráhy pohybom ruky alebo ho manuálne naučiť zdvíhať ťažké predmety. Túto funkcia možno používať vďaka núdzovému tlačidlu a trojpolohovému spínaču, ktorý spĺňa normy ISO 10218 a ISO/TS 15066. Kompatibilné s príslušenstvom značky FANUC V závislosti od potreby je možné CR roboty vybaviť vizuálnym snímačom FANUC Vision Sensor alebo snímačom FANUC 3D Area Sensor, ktoré umožňujú lokalizovať alebo vizualizovať obrobky. Výborná opakovateľnosť Nenechajte sa zmiasť zelenou farbou. Roboty zo série CR fungujú na rovnakom princípe ako ich ostatní FANUC kolegovia a dokážu rovnako obratne niekoľkokrát prejsť tie isté dráhy, a tým prispievajú k automatizácií celej montáže vo viacerých priemyselných odvetviach, ako napr. expedícia, automobilový alebo baliarensky priemysel a kovovýroba. Príbehy úspechu STIHL | Manipulácia a skúška trepaním 10-kilových píl Spoločnosť STIHL uviedla do prevádzky vo Waiblingene v Nemecku robota CR-35iA, aby odbremenila svojich zamestnancov od zdvíhania ťažkých predmetov. Prečítať BENETELER | Manipulácia s testovacími zariadeniami Vo výrobnom závode vo Schwandorfe v Nemecku jednoduché práce (napr. prepravu materiálu) preberajú automatizované systémy. O to ergonomickejší je napokon celé pracovisko. Prečítať Vyberte si zo širokej ponuky kolaboratívnych robotov Obrábanie a montáž v automobilovom priemysle Séria CR slúži na zdvíhanie a ukladanie ťažkých dielov na obrábacie a montážne linky, čím zabraňuje riziku porania v dôsledku častého namáhania, ktorému sú vystavení montážni pracovníci. Opakovateľnosť ponúkaná pomocou kolaborativného robota pre tieto procesy tiež zlepšuje kvalitu a znižuje čas cyklu. Manipulačné práce a kontrola dielov Séria CR je špeciálne vyvinutá na automatizáciu manipulačných prác, ktoré musí často vykonávať operátor. Súčasťou procesu je aj kontrola kvality dielov, ktorú prevezmú roboty. O jedno pracovisko menej. Manipulácia, balenie a ukladanie na palety Sériu robotov CR môžete používať na baliacich a paletizačných linkách a odbremeniť zamestnancov od jednotvárnych, monotónnych a nebezpečných prác. Zamestnanci sa tak môžu venovať komplexnejším a rozmanitejším úlohám, ktoré by roboty nedokázali. Nanášanie spojív Roboty zo série CR pracujú bok po boku s ľuďmi v mnohých priemyselných oblastiach, či už nanášajú tmely, natierajú lepidlá alebo striekajú farbu alebo plyny. Ako vám môžeme pomôcť pri zvyšovaní vašej produktivity? Naši odborníci vám veľmi radi pomôžu. Kontaktujte nás
Rýchla inštalácia CRX nevyžaduje pri inštalácii žiadny špeciálny povrch a riadiacia jednotka je napájaná bežným zdrojom energie (200 – 240 V).
Úspora miesta S hmotnosťou iba 40 kg a štíhlym tvarom je možné najnovšieho kolaboratívneho robota rýchlo nainštalovať a vďaka jeho dizajnu umiestniť kdekoľvek (podlaha, strop, pod uhlom). S verziou dlhšieho ramena môžete pracovať dokonca aj v obmedzenejších priestoroch vďaka funkcii „underflip“.
Drag & Drop programovanie Pomocou tabletu i- Pendant je možné programovať Drag & Drop. Táto funkcia vám umožňuje jednoducho naprogramovať aplikáciu v priebehu niekoľkých minút.
Programovanie pomocou ručného navádzania CRX sa môže ľahko učiť od Vás. Ako? Na výučbu Cobota stačí použiť funkciu Manual Guide. Stačí naviesť svojho robota na požadované miesto a uložiť ho do tabletu pomocou funkcie drag & drop.
Jednoduché pripojenie Nový CRX ponúka ľahko použiteľný doplnkový softvér, ktorý používateľom umožňuje jednoduchú inštaláciu rozhrania pre periférne zariadenia. FANUC pozná potreby trhu a ponúka všetky možné opcie, ako sú kamerové systémy (iRVision), technológia snímačov sily (FS-15ia) a oveľa viac!
Vysoká spoľahlivosť 40 rokov skúseností s výrobou priemyselných robotov a vášňou pre dokonalosť vedie k vysokej spoľahlivosti. Spoločnosť FANUC je hrdá na to, že vyrába vysoko kvalitné výrobky, ktoré budú dlho a spoľahlivo fungovať , podporia zákazníkov v efektívnej práci a zvýšia ich produktivitu.
Bezpečná spolupráca Bariéry pri spolupráci sú už minulosťou, pretože CR roboty a ľudia môžu teraz bezpečne spolupracovať bok po boku v rovnakom pracovnom priestore bez potreby bezpečnostných oplotení.
Zastavenie pri kolízii Vďaka osvedčenej technológii snímačov a bezpečnostnému zastaveniu pri kontakte dokáže robot FANUC CR okamžite prerušiť svoj aktuálny pracovný úkon pri kolízii s osobou alebo pevným predmetom.
Užitočné zaťaženie do 35 kg Rad spolupracujúcich robotov značky FANUC dokáže manipulovať s užitočným zaťažením až do 35 kg, vďaka čomu je robot CR-35iA najvýkonnejším spolupracujúcim robotom na svete.
Jednoduché programovanie a obsluha Vďaka funkcií ručného navádzania (FANUC Hand Guidance) môžete kolaboratívneho robota naučiť rôzne dráhy pohybom ruky alebo ho manuálne naučiť zdvíhať ťažké predmety. Túto funkcia možno používať vďaka núdzovému tlačidlu a trojpolohovému spínaču, ktorý spĺňa normy ISO 10218 a ISO/TS 15066.
Kompatibilné s príslušenstvom značky FANUC V závislosti od potreby je možné CR roboty vybaviť vizuálnym snímačom FANUC Vision Sensor alebo snímačom FANUC 3D Area Sensor, ktoré umožňujú lokalizovať alebo vizualizovať obrobky.
Výborná opakovateľnosť Nenechajte sa zmiasť zelenou farbou. Roboty zo série CR fungujú na rovnakom princípe ako ich ostatní FANUC kolegovia a dokážu rovnako obratne niekoľkokrát prejsť tie isté dráhy, a tým prispievajú k automatizácií celej montáže vo viacerých priemyselných odvetviach, ako napr. expedícia, automobilový alebo baliarensky priemysel a kovovýroba.