FANUC > Roboty > Vyhľadávač robotov > M-20 > M-20iA/20T Menu ProduktyRobotyCNCLaserRobodrillRoboshotRobocutRobonanoFIELD systemZákaznícky servisspráva počas celej životnostislužby údržbynáhradné dielyRiešeniaOdvetviaVyužitiaPríbehy našich zákazníkovO spoločnosti FANUCKariéraKrajinyHistóriaNovinky a udalostiKto smePrečo spoločnosť FanucKontaktujte nás Roboty Vyhľadávač robotov Séria LR MateOblúkové zváranieSpolupracujúce robotyRoboty SCARALakovacie robotyM-10M-20 M-20iAM-20iA/12LM-20iA/20MM-20iA/20TM-20iB/25M-20iB/25CM-20iD/25M-20iA/35MM-20iB/35S M-410M-710iCM-900M-2000iAR-1000iAR-2000M-1iAM-2iAM-3iA Prehľad sortimentuPríslušenstvo k robotomVýukový balíkRiadiaca jednotka J-30iB Získajte navigáciu Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCLaserRobodrillRoboshotRobocutRobonanoFIELD systemZákaznícky servisspráva počas celej životnostislužby údržbynáhradné dielyRiešeniaOdvetviaVyužitiaPríbehy našich zákazníkovO spoločnosti FANUCKariéraKrajinyHistóriaNovinky a udalostiKto smePrečo spoločnosť FanucKontaktujte nás M-20iA/20T Závesný silový zdvíhač s dutým zápästím Tento závesný stroj so 6 osami je najľahší model vo svojom rade a bol navrhnutý tak, aby dodával všestrannosť a udržoval nízke náklady v oblastiach obsluhy strojov a manipulácie. OSOVÝ ROBOT 6 DOSAH 1 662 mm NOSNOSŤ 20 kg Prevziať údajový hárok Výhody Najľahší model v rámci série Tento robot je najľahší zo série M-20. Bol vyrobený, aby obsluhoval viaceré vertikálne alebo horizontálne stroje, a zároveň znižoval investičné náklady. Závesná montáž Navrhnutá na vyriešenie mnohých výziev ťažkej manipulácie zhora. Vodotesné zápästie s ochranou IP67 a rameno J4 Zápästie tohto robota, ktoré sa môže úplne ponoriť, je vhodné na aplikácie s vodným lúčom a vystriekavanie foriem. Riadiaca jednotka robotov FANUC R-30iB Plus flexibilnejší dizajn, vylepšená interakcia s používateľom cez nové rozhranie iHMI, sprievodca nastavením programovania, väčšia pamäť (DRAM 1 GB, pôvodne 256 MB) na zvýšenie produktivity. Viac informácií o ovládacej jednotke robota Nekonečné možnosti Využite ešte lepšie svoj priemyselný robot pomocou na mieru šitého voliteľného príslušenstva a softvéru od spoločnosti FANUC, ako je napr. iRPickTool alebo bezpečnostný softvér DCS. Zvýšte inteligenciu svojho robota a dodajte mu schopnosť samostatného zvyšovania produktivity prostredníctvom systému ovládania Learning Vibration Control. Pohodlie Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch Inteligencia Objavte inteligentné vizuálne funkcie spoločnosti FANUC Rozhranie Získajte informácie o novej generácii vyspelej technológie s riadiacou jednotkou FANUC R-30iB Pohybové funkcie Objavte náš špecializovaný rad riešení na spresnenie pohybov Bezpečnosť Inteligentné bezpečnostné funkcie šetria priestor aj peniaze Príslušenstvo k robotom Nekonečné možnosti FANUC vyrába každý mesiac 7000 robotov Smart offline programming This robot model is integrated into the FANUC's own offline programming software ROBOGUIDE. ROBOGUIDE is a powerful tool that enables integrators, planners and users to design cells, systems and motions offline. Hľadáte ďalšie závesné modely? Pozrite si ďalšie závesné produkty spoločnosti FANUC, ako napr. M-710iC/50T/70T alebo R-2000iB/200T.
Najľahší model v rámci série Tento robot je najľahší zo série M-20. Bol vyrobený, aby obsluhoval viaceré vertikálne alebo horizontálne stroje, a zároveň znižoval investičné náklady.
Vodotesné zápästie s ochranou IP67 a rameno J4 Zápästie tohto robota, ktoré sa môže úplne ponoriť, je vhodné na aplikácie s vodným lúčom a vystriekavanie foriem.
Smart offline programming This robot model is integrated into the FANUC's own offline programming software ROBOGUIDE. ROBOGUIDE is a powerful tool that enables integrators, planners and users to design cells, systems and motions offline.
Hľadáte ďalšie závesné modely? Pozrite si ďalšie závesné produkty spoločnosti FANUC, ako napr. M-710iC/50T/70T alebo R-2000iB/200T.