M-10iA/10M

Rýchlostný stroj s vysokou zotrvačnosťou

Vďaka najlepšiemu užitočnému zaťaženiu a zotrvačnosti vo svojej triede ponúka tento model vylepšenú výrobnú kapacitu a optimalizované časy cyklu v kombinácii s extrémnou všestrannosťou, ktorú zaručuje 6-osový dizajn. Tento model sa môže pochváliť najvyššími momentmi zápästia a zotrvačnosťou vo svojej triede, takže si hravo poradí so zaťaženiami až do 10 kg.

OSOVÝ ROBOT

6

DOSAH

1422 mm

NOSNOSŤ

10 kg


Prevziať údajový hárok

Riadiaca jednotka robotov FANUC R-30iB Plus

  • flexibilnejší dizajn,
  • vylepšená interakcia s používateľom cez nové rozhranie iHMI,
  • sprievodca nastavením programovania,
  • väčšia pamäť (DRAM 1 GB, pôvodne 256 MB) na zvýšenie produktivity.
Viac informácií o ovládacej jednotke robota

Nekonečné možnosti

Využite ešte lepšie svoj priemyselný robot pomocou na mieru šitého voliteľného príslušenstva a softvéru od spoločnosti FANUC, ako je napr. iRPickTool alebo bezpečnostný softvér DCS. Zvýšte inteligenciu svojho robota a dodajte mu schopnosť samostatného zvyšovania produktivity prostredníctvom systému ovládania Learning Vibration Control.

Pohodlie

Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch

Inteligencia

Objavte inteligentné vizuálne funkcie spoločnosti FANUC

Rozhranie

Získajte informácie o novej generácii vyspelej technológie s riadiacou jednotkou FANUC R-30iB

Pohybové funkcie

Objavte náš špecializovaný rad riešení na spresnenie pohybov

Bezpečnosť

Inteligentné bezpečnostné funkcie šetria priestor aj peniaze