Špeciálne navrhnuté na oblúkové zváranie
Séria robotov Arc Mate bola vytvorená špeciálne na účely oblúkového zvárania a je výsledkom dlhoročných skúseností v oblasti robotiky a zvárania. S užitočným zaťažením až do 20 kg a dosahom do 2,0 m je táto séria vhodná na širokú škálu využitia v oblasti oblúkového zvárania, zvárania laserom, spájkovania a rezania. Na splnenie celej škály požiadaviek sú k dispozícii rôzne modely. Bez ohľadu na model sú stroje vybavené množstvom rozličných nástrojov na zvýšenie ich všestrannosti, čím pomáhajú zefektívniť vaše postupy.