ARC Mate 100iC/12

Robot na oblúkové zváranie

Tento inovatívny model ponúka vďaka väčším zaťaženiam a celej škále možností montáže obrovskú všestrannosť v širokom spektre využití vo vysokorýchlostnom zváraní a rezaní. Tento štandardný robot so 6 osami šetrí finančné prostriedky aj priestor.

OSOVÝ ROBOT

6

DOSAH

1420 mm

NOSNOSŤ

12 kg


Prevziať údajový hárok

Riadiaca jednotka robotov FANUC R-30iB Plus

  • flexibilnejší dizajn,
  • vylepšená interakcia s používateľom cez nové rozhranie iHMI,
  • sprievodca nastavením programovania,
  • väčšia pamäť (DRAM 1 GB, pôvodne 256 MB) na zvýšenie produktivity.
Viac informácií o ovládacej jednotke robota

Nekonečné možnosti

Využite ešte lepšie svoj priemyselný robot pomocou na mieru šitého voliteľného príslušenstva a softvéru od spoločnosti FANUC, ako je napr. iRPickTool alebo bezpečnostný softvér DCS. Zvýšte inteligenciu svojho robota a dodajte mu schopnosť samostatného zvyšovania produktivity prostredníctvom systému ovládania Learning Vibration Control.

Pohodlie

Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch

Inteligencia

Objavte inteligentné vizuálne funkcie spoločnosti FANUC

Rozhranie

Získajte informácie o novej generácii vyspelej technológie s riadiacou jednotkou FANUC R-30iB

Pohybové funkcie

Objavte náš špecializovaný rad riešení na spresnenie pohybov

Bezpečnosť

Inteligentné bezpečnostné funkcie šetria priestor aj peniaze

Vzdelávacia zváracia bunka Förster

Tento zvárací vozík vyvinul špecialista na zváranie a systémový integrátor Förster Welding Systems v spolupráci so spoločnosťou FANUC. Ide o pojazdný stôl, ktorý bol plne vybavený na školiace účely a môže sa používať tak na komerčné školenia, ako aj na študijné účely.

STIAHNUŤ LETÁK