Robot M-2iA/3AL na naberanie a zostavovanie predmetov

Automatizovaná rýchlosť a obratnosť

Tento vysokorýchlostný robot delta so 6 osami je ideálny na naberanie, balenie a zostavovanie predmetov. Vďaka 3-osovému zápästiu dokáže voľne otáčať obrobky a nástroje podľa potrieb montážnych aplikácií. Jeho šikovný dizajn taktiež znamená, že dokáže dokonale využiť dostupný pracovný priestor.

OSOVÝ ROBOT

6

DOSAH

1 130 mm

NOSNOSŤ

3 kg

Prevziať údajový hárok

  • Jedinečná 6-osová konštrukcia
  • Zápästie s rýchlym rotačným pohybom
  • Ochrana IP69K
  • Vysoko spoľahlivý dizajn
  • Bežná inštalácia a rozhranie zápästia so 4 typmi osí
  • Bežný pohybový priestor so 4 typmi osí

Nová riadiaca jednotka R-30iB pre roboty FANUC

  • Kompaktné riešenie
  • Extrémne inteligentný ovládač iPendant Touch
  • Maximálna úspora energie
  • Zvýšená produktivita
Získajte všetky informácie o riadiacich jednotkách robotov FANUC

Nekonečné možnosti

Využite ešte lepšie svoj priemyselný robot pomocou na mieru šitého voliteľného príslušenstva a softvéru od spoločnosti FANUC, ako je napr. iRPickTool alebo bezpečnostný softvér DCS. Zvýšte inteligenciu svojho robota a dodajte mu schopnosť samostatného zvyšovania produktivity prostredníctvom systému ovládania Learning Vibration Control.

Pohodlie

Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch

Inteligencia

Objavte inteligentné vizuálne funkcie spoločnosti FANUC

Rozhranie

Získajte informácie o novej generácii vyspelej technológie s riadiacou jednotkou FANUC R-30iB

Pohybové funkcie

Objavte náš špecializovaný rad riešení na spresnenie pohybov

Bezpečnosť

Inteligentné bezpečnostné funkcie šetria priestor aj peniaze