FANUC > Roboty > Príslušenstvo k robotom > Pohybové funkcie > Polohovadlá Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserZákaznícky servisspráva počas celej životnostislužby údržbynáhradné dielyRiešeniaOdvetviaVyužitiaPríbehy našich zákazníkovO spoločnosti FANUCKariéraKrajinyHistóriaNovinky a udalostiKto smePrečo spoločnosť FanucKontaktujte nás MyFANUCDownload center Roboty Vyhľadávač robotovRange overviewPríslušenstvo k robotom Riadiaca jednotka R-30iB PlusPohybové funkcie Polohovadlá Vizuálne funkcieROBOGUIDECRX Partner EquipmentBezpečnosťFunkcia vedenia rukou Vzdelávací balíkRiadiaca jednotka J-30iB Získajte navigáciu Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserZákaznícky servisspráva počas celej životnostislužby údržbynáhradné dielyRiešeniaOdvetviaVyužitiaPríbehy našich zákazníkovO spoločnosti FANUCKariéraKrajinyHistóriaNovinky a udalostiKto smePrečo spoločnosť FanucKontaktujte nás MyFANUCDownload center Servopolohovadlá FANUC Schopnosť dosiahnuť viac Servopolohovadlá FANUC vám rozširujú možnosti a vďaka nim môžete s robotmi FANUC dosiahnuť oveľa viac. Modely pokrývajú škálu užitočných zaťažení až do 1 500 kg a podľa potreby ponúkajú rôzne stupne rýchlosti a flexibility. Zlepšite svoju konkurenčnú výhodu a zvýšte produktivitu – začnite využívať servopolohovadlá FANUC pri činnostiach náročných na flexibilitu a rýchlosť manipulácie s nástrojmi, napríklad pri oblúkovom zváraní. Jednoduché programovanie Servopolohovadlá FANUC poskytujú väčšiu flexibilitu pri širokej škále činností. Rýchlo a jednoducho sa nastavujú a programujú vďaka špecializovanému softvéru FANUC a nástroju FANUC Roboguide, v ktorom možno programovať offline. Modely a špecifikácie pre vaše potreby 1-osové duté polohovadlo Ponúka vylepšenú ochranu káblov pri aplikáciách, pri ktorých hrozí riziko zasekávania. Dostupné sú dve verzie s nasledujúcimi špecifikáciami: Užitočné zaťaženie 1 000 kg, rozsah J1 740°, rýchlosť J1 120°/s, moment J1 1 568 Nm, ohybový moment 20 580 Nm, zotrvačnosť J1 461 kgm², opakovateľnosť 0,05 mm, hmotnosť 280 kg. Užitočné zaťaženie 1 500 kg, rozsah J1 740°, rýchlosť J1 90°/s, moment J1 1 960 Nm, ohybový moment 20 580 Nm, zotrvačnosť J1 686 kgm², opakovateľnosť 0,05 mm, hmotnosť 280 kg. 1-osové kompaktné polohovadlo Umožňuje rýchlu prácu a riadenie vysokých užitočných zaťažení na malom priestore. Dostupné sú dve verzie s nasledujúcimi špecifikáciami: Užitočné zaťaženie 1 000 kg, rozsah J1 740°, rýchlosť J1 120°/s, moment J1 1 568 Nm, ohybový moment 7 056 Nm, zotrvačnosť J1 461 kgm², opakovateľnosť 0,05 mm, hmotnosť 130 kg. Užitočné zaťaženie 1 500 kg, rozsah J1 740°, rýchlosť J1 90°/s, moment J1 1 960 Nm, ohybový moment 7 056 Nm, zotrvačnosť J1 686 kgm², opakovateľnosť 0,05 mm, hmotnosť 130 kg. 2-osové oblúkové polohovadlo Dokonalá flexibilná práca s bremenami až do 500 kg. Užitočné zaťaženie 500 kg, rozsah J1 270°, rozsah J2 480°, rýchlosť J1 120°/s, rýchlosť J2 190°/s, moment J1 1 764 Nm, moment J2 686 Nm, zotrvačnosť J1 300 kgm², zotrvačnosť J2 300 kgm², opakovateľnosť 0,05 mm, hmotnosť 295 kg. Haven‘t found what you are looking for in our lineup of positioners? Get in touch and discover our customised auxiliary axes hardware/software packages to build your own robot positioner. Up to 72 auxiliary axes controlled simultaneously Up to 4 robots controlled simultaneously Motor power up to 24kW and intermittent torque up to 130Nm Many software functions available: Coordinated motion, Root Pass Memorization, Dynamic User Frame, and many more. Nástroj iRPick Tool vám môže pomôcť zvýšiť produktivitu. Zavolajte do spoločnosti FANUC teraz a my vám ukážeme ako.