Senzory Force Sensors zaisťujú automatickú montáž, kontúrovanie a meranie
Senzory FANUC Force Sensors umožňujú robotom určiť na 6-stupňovej škále silu a uťahovací moment vyvíjaný na koncový efektor. Vďaka tomu majú hmatovú schopnosť, ktorá sa takmer rovná ľudskému hmatu, a schopnosť vykonávať prácu, ktorú predtým robili výhradne ľudia. Roboty vybavené senzormi Force Sensor sú schopné rozlíšiť montážne, kontúrovacie a meracie úlohy v nespočetnom množstve aplikácií. Pre 6-osové roboty s užitočným zaťažením do 250 kg sú k dispozícii senzory Force Sensors v 4 rôznych veľkostiach. Senzory FANUC Force Sensors dosahujú maximálny čas prevádzky vďaka kombinácii menšieho počtu dielov a spoľahlivosti produktov FANUC. Úplná integrácia do robota je zárukou rýchlejšieho spracovania.