V zdravotníckom priemysle si montáž zariadení na podávanie liekov, ako sú injekčné striekačky, inhalátory a automatické injekčné perá, vyžaduje takú úroveň presnosti a efektívnosti, akú dokáže zabezpečiť len pokročilá robotika a automatizácia. Roboty, ktoré využívajú technológiu 3D videnia, sú v súčasnosti zručnejšie pri vyberaní súčiastok a manipulácii s jemnými komponentmi, čím zabezpečujú, že procesy balenia a sterilizácie zdravotníckych pomôcok triedy II a III sa vykonávajú s maximálnou presnosťou. Táto automatizácia nielen zefektívňuje výrobný proces, ale aj dodržiava najvyššie hygienické a bezpečnostné normy, ktoré sú pri výrobe zdravotníckych pomôcok rozhodujúce.
V kritickej oblasti výroby zdravotníckych pomôcok stanovujú robotické a automatizačné technológie spoločnosti FANUC nové štandardy pri montáži pomôcok na podávanie liekov vrátane injekčných striekačiek, inhalátorov a automatických injekčných pier. Riešenia spoločnosti FANUC sú príkladom inovácií v oblasti zdravotníckej výroby a poskytujú agilitu a presnosť, ktoré sa vyžadujú v prísne regulovanom odvetví.
Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices
Parts Picking & Placing
Loading & Unloading, Handling & Machine Tending
Surface Polishing and Sanding
Packing & Palletising
Roboty precízne montujú zložité, vysoko presné zdravotnícke pomôcky, čím zabezpečujú najvyššiu presnosť a konzistentnú kvalitu pri dodržaní prísnych hygienických noriem.
Roboty FANUC vybavené systémom 𝑖RVision a 3D Vision Sensor vyberajú, triedia, umiestňujú a usporadúvajú výrobky na pohyblivom dopravníku. Napríklad delta roboty a roboty SCARA sú ideálnou voľbou na vyberanie, triedenie, kontrolu, umiestňovanie a vkladanie dielov. Toto sa dá vykonávať vysokou rýchlosťou na pohyblivých dopravníkoch.
Roboty FANUC zabezpečujú efektívnosť, presnosť a výrobu bez kontaminácie pri výrobe zdravotníckych pomôcok.
FANUC ponúka celý rad vhodných modelov robotov na aplikácie povrchovej úpravy lekárskych implantátov a nástrojov na odihľovanie, leštenie a pieskovanie rôznych materiálov a povrchov s plne integrovanými snímačmi sily FANUC.
Zaobstarajte si produkty na doručenie pomocou našich robotov. Automatizácia procesov na konci linky, ako je balenie, označovanie, balenie a paletizácia, môže pomôcť znížiť namáhavú a opakovanú manuálnu prácu, ktorá sa často vyskytuje pri výrobe zdravotníckeho materiálu a zariadení.
Roboty FANUC pre čisté priestory sú špeciálne navrhnuté na prácu pri výrobe zdravotníckych zariadení.
Sú skonštruované tak, aby spĺňali štandardné požiadavky (norma IP67) vysoko náročného laboratórneho prostredia a prostredia zdravotníckych zariadení, pričom môžu dosiahnuť triedu čistoty ISO 5 (v súlade s normou ISO 14644) bez toho, aby bola ohrozená rýchlosť a opakovateľnosť robota.
Keď sa dopyt po výrobe v krátkom čase dramaticky zrýchli, roboty a automatizácia môžu pomôcť splniť požiadavky oveľa rýchlejšie, ako si mnohí uvedomujú. Tento výsledok však do veľkej miery závisí od výberu robotov, ktoré sa ľahko inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.
Kľúčový hráč vo farmaceutickom priemysle výrazne zlepšil svoje výrobné kapacity pomocou automatizačných riešení spoločnosti FANUC. Integráciou Robotov FANUC spoločnosť DEMO optimalizovala procesy plnenia, balenia a označovania, čo viedlo k zvýšeniu efektívnosti, presnosti a celkovej produktivity jej činností.
Odvetvia pre automatizáciu - Spoločnosť FANUC slúži v každom odvetví a pomáha riešiť vaše automatizačné výzvy.