FANUC iHMI

Nové rozhranie iHMI od spoločnosti FANUC je mimoriadne používateľsky príjemné a obsluha CNC strojov je s ním jednoduchá a efektívna. Nový panel je plochý, s ergonomicky umiestnenými klávesmi, kompletne prepracovaným dizajnom hardvéru a úplne novým používateľským rozhraním. Aby ho bolo možné bez problémov integrovať do existujúcich strojov, má rovnaké rozmery ako iné rozhrania FANUC, čo umožňuje používateľom ponechať si existujúce klávesnice a jednoducho prejsť zo starého na nový hardvér. Napriek svojmu novému vzhľadu a intuitívnejšiemu rozvrhnutiu zistia používatelia zariadení FANUC, že poskytuje známu používateľskú skúsenosť. Na maximalizáciu času prevádzky má rozhranie iHMI nové funkcie údržby a záznamu údajov potrebné pre internet vecí a inteligentné továrne.

Stiahnite si brožúru

NOVÝ FANUC PANEL iH pro so širokouhlou LCD obrazovkou

Tento nový prírastok bol navrhnutý pre neprekonateľnú použiteľnosť. So širokouhlou LCD obrazovkou podporuje orientáciu na výšku aj na šírku. Je vybavený presnou kapacitnou dotykovou obrazovkou, ktorá poskytuje vynikajúcu použiteľnosť a umožňuje intuitívnu obsluhu ako na smartfóne.

STIAHNUŤ LETÁK

Systémy CNC série 0i MODEL F

Séria CNC 0i model F poskytuje ideálne základné riešenie pre aplikácie s viacnásobným riadením. Jednoduché používanie, hardvér najnovšej generácie a úplný balík štandardného softvéru. Aby ste maximalizovali produktivitu špecifickejších aplikácií, je možné jednoduché prispôsobenie niektorými zo širokého výberu dodatočných funkcií. Kombinácia vynikajúcej hodnoty za danú cenu s bezkonkurenčným výkonom a spoľahlivosťou. Obsahuje funkcie, ktoré sa obyčajne spájajú s vysoko výkonnými systémami.


Kľúčové funkcie:

  • až 11 osí, 4 osi vretena a 2 trasy
  • až 2 ďalšie trasy nakladača
  • 4-osové simultánne a 3+2-osové obrábanie
  • pripravené na používanie s integrovaným softvérovým balíkom
  • vynikajúci pomer cena-výkon
  • integrovaná funkcia FANUC Dual Check Safety
  • dielenské programovanie prostredníctvom MANUAL GUIDE i
  • ďalšie funkcie na jednoduché prispôsobenie
  • integrovaný vysokorýchlostný PMC

FANUC CNC série 30i/ 31i/ 32i

Ovládacie prvky FANUC série 30i/31i/32i-model B sú ideálne pre zložité vysokorýchlostné presné stroje s viacerými dráhami vybavené viacerými osami. Pre potreby rôznych používateľov ovládacie prvky 30i/31i/32i-model B kombinujú používateľsky príjemnú obsluhu s výnimočnou úrovňou presnosti, spoľahlivosti a efektivity pri použití všetkých predstaviteľných obrábacích strojov vrátane viacosových sústruhov, 5-osových obrábacích centier, strojov na obrábanie ozubených kolies a  strojov na podávanie materiálu.

Kľúčové funkcie:

  • až 40 osí, 8 osí vretena a 10 trás
  • zmiešané frézovanie/sústruženie a sústruženie/frézovanie
  • rozšírené integrované funkcie preventívnej údržby
  • integrovaná funkcia FANUC Dual Check Safety
  • dielenské programovanie prostredníctvom MANUAL GUIDE i
  • ochrana pred zrážkou prostredníctvom 3D kontroly kolízií
  • funkcie dynamickej kompenzácie pre maximálnu presnosť
  • Vysokorýchlostná 5-osová kompenzácia stredového bodu nástroja
  • Kontrola učenia/Vysokorýchlostné obrábanie
  • integrovaný vysokorýchlostný PMC

Rad FANUC CNC 35i 

Séria ovládania FANUC 35i-MODEL B je určená predovšetkým pre prepravné linky, portály alebo viaceré stanice na frézovanie či vŕtanie. Tento systém má vyššiu kapacitu a je robustnejší než pohybové systémy založené na riadení PLC. Podporuje široký rozsah priemyselných protokolov vrátane Ethernet/IP, ProfiNet and DeviceNet. Vďaka integrovanému pripojeniu 100-MBit Ethernet máte k dispozícii úsporné pripojenie, vysoké prenosové rýchlosti programu, zber údajov a ladenie na diaľku. Ďalšie softvérové možnosti umožňujú rýchle a presné spracovanie viacerých trás, čo vám poskytuje slobodu pri vyvíjaní jedinečných riešení podľa vašich potrieb. Znížte časy cyklu len na päť nezávislých súčasne vykonaných rebríkových schém PMC, pričom každý krok trvá iba 9,1 nanosekundy. Tým znížite náklady a komplexnosť externých riadiacich jednotiek PLC v mnohých aplikáciách.

 Kľúčové funkcie:

  • až 20 osí, 4 osi vretena a 4 trasy
  • pripravené na používanie s integrovaným softvérovým balíkom
  • jednoduché nastavenie osi
  • ďalšie funkcie na jednoduché prispôsobenie
  • až päť integrovaných vysokorýchlostných PMC

FANUC Power Motion i 

FANUC CNC Power Motion i-A je systém CNC s vysokou úrovňou odozvy určený na efektívne vysokovýkonné ovládanie pohybov a širokého spektra priemyselných činností obrábania. Medzi jeho schopnosti patrí viacosová a viactrasová funkcionalita na riadenie pozície, rýchlosti a krútiaceho momentu, vďaka čomu je ideálnym riešením okrem iného pre lisy, nakladače, raziace stroje, lanové píly, navíjačky a plničky. Vysokoúrovňové programovanie trasy pohybu je veľmi jednoduché vďaka systému programovania, ktorý umožňuje rýchly, nízkonákladový vývoj aplikácie. Následkom integrovanej architektúry prispôsobenej pohybu sú výhodné náklady na hardvér pre aplikácie s viacerými osami. Jednoduché nastavenie, prevádzku a údržbu, napríklad prostredníctvom zdieľania obrazovky, umožňuje široká ponuka dostupných obrazoviek.  

Kľúčové funkcie:

  • až 32 osí a 4 trasy
  • pripravené na používanie s integrovaným softvérovým balíkom
  • integrovaná funkcia FANUC Dual Check Safety
  • ďalšie funkcie na jednoduché prispôsobenie
  • integrovaný vysokorýchlostný PMC
  • funkcia CAM
  • dokonalá kombinácia riadenia tlaku a polohy