Vláknový laser zaručuje vysokorýchlostné rezanie kovov

Konečne je k dispozícii vláknový laserový zdroj, ktorý spĺňa vysoké štandardy kvality spoločnosti FANUC. Nový vláknový laser s vlnovou dĺžkou 1,07 µm je základom aplikácií spracovania tenkých plechov. Maximálne výkonný vláknový laser FANUC, ktorý dosahuje spoľahlivosť až 99,9 %, umožňuje efektívne rezanie v reálnom čase aj u aplikácií, ktoré zahŕňajú rezanie nepravidelných tvarov. Rovnako ako CO2 laserové zdroje, aj vláknový laserový zdroj bol špeciálne navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s pokročilými systémami CNC FANUC a vysokovýkonným systémom servomotorov. Pridávanie obslužných robotov je tiež veľmi jednoduché vďaka funkcii systému CNC FANUC, ktorá prepája roboty. Tá v plnej miere nahrádza prídavné rozhrania.

Modely vláknových laserov FANUC

Spoľahlivé a vysokovýkonné rezanie laserom

  • výkonné funkcie pre komplexné procesy
  • vysokorýchlostné rezanie tenkých plechov
  • rezanie kovových a nekovových materiálov
  • možnosť značenia skenovania kovov
  • obsluha totožná s obsluhou CO2 lasera
  • riadenie vysokorýchlostného oscilátora
  • riadenie vysokorýchlostného lasera synchronizované s osami
  • vysoká spoľahlivosť
  • dostupné v štandardných alebo kompaktných veľkostiach

Dostupné modely Fanuc Laser

FF1000i-A k dispozícii už čoskoro!
FF2000i-A menovitý výkon lasera 2 kW
FF3000i-A menovitý výkon lasera 3 kW
FF4000i-A menovitý výkon lasera 4 kW
FF5000i-A menovitý výkon lasera 5 kW
FF6000i-A menovitý výkon lasera 6 kW