FANUC PANEL iH Pro s 21.5’’ širokouhlou LCD obrazovkou je najnovší prírastok FANUC do radu displejov iHMI. Vďaka veľkému Full HD displeju je možné na displeji súčasne zobraziť viaceré informácie. Operátori môžu na displeji súčasne zobraziť manuálnu aj prevádzkovú obrazovku, čím pohodlne získajú informácie vtedy, keď to potrebujú – bez prepínania obrazoviek. Výkonný procesor Intel Core i5 ponúka možnosť spustiť na PANEL iH Pro súčasne viacero softvérov, ako napríklad sofistikované 3D simulácie. Programy dielov je možné ľahko skontrolovať a vylepšiť bez obrábania.
PANEL iH sa dodáva s operačným systémom Windows Embedded Standard. Pre váš stroj je tak k dispozícii veľké množstvo komerčných aplikácií. Na druhej strane, Windows Embedded Standard je spoločným prostredím pre vývoj vlastných softvérových aplikácií. Windows Embedded Standard sa okrem toho dá ľahko uzamknúť, aby sa zabránilo úpravám operačného systému a zvýšilo zabezpečenie.
Panel i
PANEL i sa dodáva s operačným systémom Windows Embedded Standard. Pre váš stroj je tak k dispozícii veľké množstvo komerčných aplikácií. Na druhej strane, Windows Embedded Standard je spoločným prostredím pre vývoj vlastných softvérových aplikácií. Windows Embedded Standard sa okrem toho dá ľahko uzamknúť, aby sa zabránilo úpravám operačného systému a zvýšilo zabezpečenie.
Rôzne veľkosti displeja od 10,4" až do 19" vám umožňujú nájsť ten správny PANEL i, ktorý vyhovuje vašim potrebám. Sú tvarované ako štandardné displejové jednotky s dizajnom FANUC pre konzistentný vonkajší vzhľad.