The FANUC R-1000iA/120F-7B is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/120F-7B

R-1000𝑖A/120F-7B vyniká v komplexnom výkone manipulačných úloh v stiesnených priestoroch. Tento robot vylepšený o ďalšiu siedmu os v druhom ramene dosahuje väčšiu obratnosť, vďaka čomu je veľmi vhodný na manipuláciu s materiálom a bodové zváranie. Jeho kompaktný dizajn je kľúčovou vlastnosťou, ktorá mu umožňuje efektívne pracovať v malých pracovných bunkách bez toho, aby sa znížil výkon cyklu. Tento model spája výhody rozšíreného dosahu a presnosti s efektívnosťou šetriacou priestor, vďaka čomu je cenným prínosom v každom prostredí, kde je málo miesta.
Nosnosť robota
120 kg
Dosah robota
2230 mm
Osi
7

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Vysoká flexibilita pre uzavreté priestory

Využite čo najviac malých pracovných buniek a stiesnených priestorov. Vďaka siedmej osi možno druhé rameno sklopiť a skrátiť.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Čistý dizajn robota

Zabráňte zasekávaniu a rušivým vplyvom vďaka čistej konštrukcii robota výhodám integrovaných služieb vedených cez rameno robota. Ideálne riešenie pre veľmi kompaktné bunky.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Štandardné krytie IP67

Využite výhody vodotesného a prachotesného zápästia a ramena J3 pre čo najdlhšiu životnosť a vynikajúcu dobu prevádzky.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vytvorené pre rýchlosť

Zrýchlite svoju výrobu. Všetky komponenty sú špeciálne skonštruované pre maximálnu rýchlosť a spoľahlivosť na základe dlhoročných skúseností v oblasti automatizácie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
120 kg
Dosah robota
2230 mm
Osi
7

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.


 

Objavte sériu produktov

Image R-1000iA/80F

Séria R-1000

Všestrannosť, spoľahlivosť a svetoznámy výkon robotov pre stredne veľké užitočné zaťaženie. Preskúmajte náš rad R-1000 teraz!

Inšpirujte sa