The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.

M-10𝑖D/12 Prachotesný

Prachotesný robot M-10𝑖D/12 je navrhnutý na výkon v najnáročnejších prostrediach. Je vybavený krytmi motora s krytím IP67, epoxidovým náterom a ochranou ramena J6, vďaka čomu je odolný voči vniknutiu prachu a kvapalín. Prispôsobený pre kováčsky priemysel, odlievanie kovov a keramický priemysel, jeho prispôsobivosť zaručuje zvýšený objem výroby. Tento všestranný a spoľahlivý robot ponúka komplexný pracovný priestor a poskytuje konzistentný výkon v náročných podmienkach.
Nosnosť robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Prachotesná verzia

Pracujte s istotou v náročných podmienkach. Tento model je štandardne vybavený krytím IP67 pre všetky osi, epoxidovým náterom, skrutkami proti hrdzi a krytom zápästia.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Ideálne pre drsné prostredie

Chráňte svojho robota pred prachom, malými časticami a vodou pomocou krytu na zápästie v kombinácii s prírubou z nehrdzavejúcej ocele, ktorá udržiava stabilitu krytu.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Výkonný na malej ploche

Maximalizujte nosnosť bez obetovania podlahovej plochy. Tento ultratenký robot sa bez problémov zmestí do kompaktných robotických buniek, čím zvyšuje výkon a zároveň šetrí cenný priestor na podlahe.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Využite výhody tohto všestranného modelu robota s možnosťou montáže na strop, podlahu a pod uhlom, vďaka čomu je ideálny do stiesnených priestorov, kde je flexibilita nevyhnutná.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Séria M-10

Priemyselný štandard pre menšie roboty - štíhly, rýchly a všestranný. Preskúmajte našu sériu M-10 teraz!

Inšpirujte sa