The FANUC CRX-20iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-20𝑖A/L Potraviny

Kolaboratívny robot CRX-20𝑖A/L je navrhnutý pre potravinársky a nápojový priemysel. Vybavený potravinárskym mazivom NSF-H1, bielym epoxidovým náterom a pokovovaním odolným voči korózii/chemickým látkam je kobot CRX-20𝑖A/L určený pre potraviny ideálnym riešením pre manipuláciu s potravinami, vlhké prostredie alebo prísne hygienické požiadavky. CRX-20𝑖A/L potravinársky cobot má užitočnú nosnosť 20 kg, dosah 1 418 mm a poskytuje jedinečný pohyb pod klopením, ktorý maximalizuje flexibilitu pri obmedzenom priestore. Jeho tabletový Teach Pendant (TP) ponúka zákazníkom rýchly a jednoduchý spôsob programovania s užívateľsky prívetivými funkciami a intuitívnou funkciou drag-and-drop. Série CRX Cobot sú 8 rokov bez údržby s osvedčenou priemyselnou spoľahlivosťou, ktorú zákazníci spoločnosti FANUC očakávajú.
Nosnosť robota
20 kg
Dosah robota
1418 mm
Osi
6

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Špecialista na potravinárske aplikácie

Vyhnite sa riziku kontaminácie pomocou potravinárskeho maziva NSF-H1. Využite výhody dizajnu s bielym epoxidovým náterom, pokovovaním odolným voči korózii/chemickým látkam a krytím IP67.
Text

Jedinečný Under-Flip pohyb

Vďaka podhadzovaciemu pohybu môžete pracovať v obmedzenejších priestoroch. Je ideálnym riešením pre aplikácie, ktoré vyžadujú väčšiu nosnosť pri malom priestore.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Veľká opakovateľnosť

Opakujte ten istý pohyb viackrát s presne rovnakou zručnosťou vďaka opakovateľnosti až +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zmysel pre dotyk a cit

Využite výhody ľahkého dotyku - každý CRX je štandardne vybavený funkciou interného snímania sily, ktorá robotovi poskytuje zmysel pre dotyk a cit bez potreby ďalšieho hardvéru alebo softvéru.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Učenie pomocou ručného navádzania

Systém CRX sa od vás môže ľahko učiť. Stačí použiť funkciu ručne vedeného učenia, aby ste robota naučili a doviedli do požadovanej polohy a uložili ju do tabletu pomocou funkcie drag & drop.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Jednoduché na pripojenie

Jednoduchá integrácia periférnych zariadení tretích strán s nástrojmi EOAT (End of Arm Tooling), príslušenstvom a zásuvnými modulmi schválenými spoločnosťou FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
20 kg
Dosah robota
1418 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Zariadenia CRX

Séria kolaboratívnych robotov CRX umožňuje jednoduché a rýchle spustenie automatizácie. Periférne zariadenia ľahko integrujete pomocou nástrojov EOAT (End of Arm Tooling), príslušenstva a zásuvných modulov schválených spoločnosťou FANUC. Objavte výber teraz.

Objavte sériu produktov

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Séria CRX

Bezpečné, flexibilné, rýchlo realizovateľné a ľahko programovateľné. Preskúmajte našu Sériu CRX teraz!

Inšpirujte sa