ARC Mate 120iC/12L

Robot za obločno varjenje

Podaljšan doseg tega modela skupaj z odlično ponovljivostjo omogoča preprosto samodejno varjenje tudi na večjih obdelovancih. Ta model, ki je primeren za različne aplikacije varjenja, spajkanja in toplotnega rezanja, ima optimiziran delovni prostor za povečanje vaše storilnosti.

OSNI ROBOT

6

DOSEG

2009 mm

NOSILNOST

12 kg

Prenesite podatkovno tabelo

Kontroler R-30iB za robote FANUC

    • kompakten in primeren za skladanje
    • izjemno pametna konzola na dotik iPendant Touch
    • maksimalen prihranek energije
    • izboljšana produktivnost    
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Svojega industrijskega robota izrabite še bolje z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Več priročnosti s konzolo iPendant touch na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije pametnega pogleda FANUC

Vmesnik

Preberite več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

Pametne varnostne funkcije vam prihranijo prostor in denar