ARC Mate 100iC/8L

Robot za obločno varjenje

Novi ARC Mate 100iC/8L ima vitkejšo in lažjo robotsko roko od svojega predhodnika, namenjen pa je posebej za aplikacije obločnega varjenja. Velik delovni prostor mu omogoča vrhunsko gibanje s pozicioniranjem brez vibracij in hitrim pospeševanjem ter upočasnjevanjem. ARC Mate 100iC/8L porabi občutno manj energije od starejših modelov in ima stroškovno učinkovito modularno obliko.

OSNI ROBOT

6

DOSEG

2028 mm

NOSILNOST

8 kg



Prenesite podatkovno tabelo


Kontroler R-30iB za robote FANUC

    • kompakten in primeren za skladanje
    • izjemno pametna konzola na dotik iPendant Touch
    • maksimalen prihranek energije
    • izboljšana produktivnost    
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Svojega industrijskega robota izrabite še bolje z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Več priročnosti s konzolo iPendant touch na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije pametnega pogleda FANUC

Vmesnik

Preberite več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

Pametne varnostne funkcije vam prihranijo prostor in denar