ARC Mate 100iC/12

Robot za obločno varjenje

Ta inovativni model za večje obremenitve in veliko možnostmi montaže zagotavlja veliko raznovrstnost v širokem naboru aplikacij za varjenje in rezanje z veliko hitrostjo. Ta standardni šestosni robot je varčen, zasede pa le malo prostora.

OSNI ROBOT

6

DOSEG

1420 mm

NOSILNOST

12 kg


Prenesite podatkovno tabelo

Novi krmilnik R-30iB za robote FANUC

  • Kompakten in z možnostjo zlaganja enega na drugega
  • Izjemno pametna programirna naprava iPendant Touch
  • Najvišja stopnja varčevanja z energijo
  • Izboljšana storilnost
Več informacij o krmilnikih za robote FANUC

Neskončne možnosti

Svojega industrijskega robota izrabite še bolje z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Več priročnosti s konzolo iPendant touch na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije pametnega pogleda FANUC

Vmesnik

Preberite več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

Pametne varnostne funkcije vam prihranijo prostor in denar

Učna varilna celica Förster

Ta varilni voziček so v sodelovanju z družbo FANUC razvili v družbi Förster Welding Systems, ki so strokovnjaki za varjenje in sistemsko integracijo. Gre za mobilno mizo, ki je popolnoma opremljena za usposabljanje in se lahko uporablja za komercialno usposabljanje in za študijske namene.

PRENOS LETAKA