M-1iA/1H

Lahki delta robot

Ta triosni delta robot je idealna alternativa zapleteni in dragi avtomatizaciji, ima širok razpon uporabe in je idealen za postopke linijskih prenosov z nizkimi obremenitvami. Izdelan je tako, da omogoča kar najboljši izkoristek prostora in deluje skladno s strogimi parametri, da lahko osebje ob liniji dela varno.

OSNI ROBOT

3

DOSEG

280 mm

NOSILNOST

1 kg

Prenesite podatkovno tabelo

Kontroler R-30iB za robote FANUC

    • kompakten in primeren za skladanje
    • izjemno pametna konzola na dotik iPendant Touch
    • maksimalen prihranek energije
    • izboljšana produktivnost    
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Svojega industrijskega robota izrabite še bolje z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Več priročnosti s konzolo iPendant touch na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije pametnega pogleda FANUC

Vmesnik

Preberite več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

Pametne varnostne funkcije vam prihranijo prostor in denar