Naša delovna miselnost

Dandanes ljudje od svojih služb pričakujejo več kot le plačo konec meseca. Iščejo priložnost, ki jim bo dala smisel, priložnost, s katero bodo rasli in uspevali na svojem področju.

Pri družbi FANUC imajo ljudje priložnost, da postanejo del inovacij, ko gradijo vrhunske rešitve za avtomatizacijo z več kot 40 leti izkušenj. Nenehno stremimo k preseganju ne le drugih, pač pa tudi nas samih in to je stalni motivacijski dejavnik, ki nas pelje do uspeha.

Učinkovitost leži v naši naravi, saj je jedro naših rešitev za avtomatizacijo zgrajeno z upoštevanjem tega dejavnika. Na učinkovitosti temelji tudi zasnova naših delovnih mest, s čimer dosegamo konkurenčno prednost.

Preverite zaposlitvene priložnosti tukaj

Evropski sedež v Luksemburgu

Pri korporaciji FANUC Europe naših 200 in več zaposlenih zagotavlja popoln nabor storitev vsem našim evropskim podružnicam. To vključuje evropsko prodajo in vzdrževanje, podporo za izdelke, oskrbovalno verigo, rezervne dele in popravila ter trženje, kadrovsko službo, informacijsko tehnologijo in administrativno podporo.

Skupinske inovacije

Neradi se z nečim zadovoljimo - vedno stremimo k več za nenehno izboljševanje samih sebe. Ker se inovacije začnejo s skupinskim delom, cenimo skupni trud pri doseganju zastavljenega cilja. Naš sedež je v Luksemburgu, kar pomeni, da delujemo v okolju raznolikosti. Skupaj bogatimo razmišljanje drugih, drug drugega podpiramo pri soočanju z ovirami in na ta način dobivamo odgovore kot ekipa.
Zakaj delati pri družbi FANUC?

Na kratko: Možnost rasti, priložnosti za potovanje v eno izmed naših več kot 29 evropskih podružnic, prilagodljiv delovni čas, dodatne ugodnosti zdravstvenega varstva ter druge dejavnosti, ki nagrajujejo marljivo osebje!

NAJDITE VEČ ZAPOSLITVENIH PRILOŽNOSTI PRI ENI IZMED NAŠIH EVROPSKIH PODRUŽNIC

 

Odkrijte FANUC


Elisabeth Weiler

Vodja prodajne podpore, 
zaposlena spomladi 2005

V družbo FANUC sem prišla leta 2003 kot počitniška delavka, po mnogo pridobljenih izkušnjah pa sem leta 2013 napredovala v vodjo evropske prodajne podpore. V tem podjetju sem lahko rasla, pridobivala izkušnje na sedežih v Luksemburgu in na Japonskem, ukvarjala sem se s kupci in partnerji; vodila sem ekipe, prevzemala odgovornost, vplivala na poslovne odločitve, učila sem se od kolegov iz Evrope in iz Japonske in opazovala sem, kako evropska veja družbe FANUC raste.

Darren Whittall

Vodja tehnične podpore za robotske stroje za Evropo, 
zaposlen spomladi 2005

Moja pot pri družbi FANUC se je pričela leta 1999. Z delom sem pričel v FUK kot pogodbenik. Leta 2005 sem se zaposlil kot inženir za krmiljenje in leta 2013 sem prevzel mesto tehničnega vodje. Leta 2015 sem se preselil v Luksemburg kot tehnični vodja za robotske stroje. V tem času sem delal po vsej Evropi, v Turčiji in večkrat sem obiskal japonski sedež družbe FANUC.

Fabian Baussenwein

Serviser,
zaposlen poleti 2006

Zame sodelavci niso le ljudje, s katerimi delam. So prijatelji, posebna vrsta družine. Pri vsaki strokovni težavi ali zasebni zagati mi vedno pomagajo po svojih najboljših močeh. Le v malo podjetjih je tako odličen ekipni duh.

Preverite zaposlitvene priložnosti tukaj