CO2 laser sources for powerful metal cutting

With five specifically designed CO2 laser sources ranging from 1 to 6 kW, FANUC covers a wide range of laser applications for the most diverse range of industries. Models are also ideally suited to projects requiring complex high-precision cutting, changing sheet thicknesses and/or combined laser cutting and laser/punching. Results are excellent on thin to thick sheet metal thanks to its superior beam quality and stabilised beam mode. Some models include reliable fast axial gas flow type CO2 laser with RF discharge excitation. Control via the laser-dedicated FANUC series 30i/31i-LB CNC provides users with maximum freedom and efficiency.


Laser FANUC C1000i-C

Ugodna rešitev za kakovostno rezanje tanke pločevine in nekovin

  • rezanje mehkega jekla debeline do 10 mm
  • nadomešča stroje za rezanje z vodnim curkom in plazemsko rezanje
  • rezanje lesa ali plastike
  • najmanjša teža in prostornina v svojem razredu
  • najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo rezanja

Laser FANUC C2000i-C

Začetni model z 2,5 kW za standardne stroje za lasersko rezanje

  • rezanje mehkega jekla debeline do 22 mm
  • rezanje nerjavnega jekla debeline do 12 mm
  • rezanje aluminija
  • ugodna rešitev, ki se lahko kosa s stroji za lasersko rezanje z močjo 3 kW

NOVO: Laser FANUC C3000i-C

Zagotovite si vrhunsko kakovost, ki se lahko kosa s proizvodnimi rezultati strojev za rezkanje

  • Najboljša zmogljivost pri rezanju tanke pločevine
  • Izredno učinkovit, kompakten in lahek
  • Vrhunska zmogljivost rezanja
  • Odlična kakovost in stabilnost žarka
  • Zmogljivost za tanko in debelo kovino
  • Visoka frekvenca pulza in funkcija natančnega nadzora moči laserja
  • Zmanjšanje porabe energije s funkcijo varčevanja z energijo

Prenesite PDF

Laser FANUC C4000i-C

Visokozmogljivi stroji za širok nabor aplikacij

  • rezanje mehkega jekla debeline do 28 mm
  • rezanje nerjavnega jekla debeline do 15 mm
  • najvišja kakovost rezanja in hitrost
  • največji nabor materialov in aplikacij
  • izjemno nizka poraba plina in električne energije

Laser FANUC C6000i-C

Največja moč za najširši nabor aplikacij

  • rezanje mehkega jekla debeline do 32 mm
  • rezanje nerjavnega jekla debeline do 20 mm
  • idealno za aplikacije rezanja debelih plošč, pri katerih se zahteva velika zmogljivost
  • izredno velika največja moč laserja (7 kW), enostavno ravnanje
  • širok nabor aplikacij, od površinske obdelave in varjenja do rezanja tankih in debelih materialov