Sistem FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive) je industrijska platforma IoT (Internet stvari - Internet of Things), ki jo je razvila družba FANUC in ki proizvajalcem omogoča povezovanje proizvodnih strojev različnih generacij in različnih proizvajalcev, kar omogoči zbiranje izčrpnih podatkov in kasnejših analiz celotnega proizvodnega procesa.

Sistem ima posebne značilnosti, po katerih se loči od drugih rešitev IIoT:

  • možnost lokalne obdelave proizvodnih podatkov
  • odprtost platforme.

Prenesite letak

Sistem FIELD - Podatki na licu mesta

Platforma sistema FIELD se namesti in teče na lokaciji kupca.

To pomeni, da se podatki o proizvodnji zbirajo in analizirajo v obratu (na lokaciji), kar pospeši proizvodni proces in ga naredi bolj učinkovitega.

Sistem FIELD se razlikuje od drugih platform IIoT, saj strankam omogoča, da izberejo, ali želijo podatke o proizvodnji hraniti v tovarni oz. ali jih želijo prenesti in hraniti v zunanjem oblaku. Lastništvo podatkov: lastnik podatkov je ves čas Kupec.

To prinese več prednosti, kot je boljša obdelava v realnem času, avtonomija za delo brez spletne povezave, nižji stroški komunikacije v oblaku in preprečevanje uhajanja podatkov.

Servisna mreža po vsem svetu

Kot pri drugih izdelkih FANUC je tudi sistem FIELD deležen servisa in podpore po vsem svetu, zato je sistem FIELD popolna izbira za hrbtenico strategije pametne proizvodnje.

Več informacij o izbranih aplikacijah FANUC in aplikacijah tretjih oseb ter konceptih pretvornikov

Kako vam lahko pomagamo povečati vašo produktivnost? Našim strokovnjakom je v veselje, da vam nudijo podporo.

OBRNITE SE NA NAS