Kratki časi cikla, dosledna kakovost delov

FANUC ROBOSHOT za električno injekcijsko brizganje uporablja najnovejšo tehnologijo vrhunske natančnosti, razvito za struženje in rezkanje. Rezultati so večji pospešek, izjemna natančnost gibanja in izjemno kratki časi ciklov za proizvodnjo velikih količin delov dosledne visoke kakovosti.

Prenesite brošuro


Popolno avtomatizirano brizganje z novim strojem FANUC ROBOSHOT α-S450iA

  • 920 x 920 mm Razdalja med vodili
  • 4500 kN Zapiralna sila
  • 2 brizgalni enoti s 7 velikostmi polža do 2827 cm3 volumna brizga
  • 1000 mm Višina orodja

PRENOS LETAKA

Napredna tehnologija

Vrhunska zanesljivost krmilja CNC

V osrčju stroja FANUC Roboshot je najbolj zanesljivo krmilje CNC na svetu. Stroji so uporabniku prijazni in vključujejo vse standardne vmesnike in številne uporabne dodatne funkcije, zato lahko zagotovijo kratek čas obdelave in dosledno kakovost delov.
Na SISTEME CNC FANUC

Imate vprašanja? Z veseljem bomo odgovorili nanje. Takoj navežite stik s strokovnjakom za injekcijsko brizganje in nam dovolite, da skupaj izboljšamo vašo storilnost.
NAVEŽITE STIK Z NAMI

Inteligentne funkcije za izjemno kakovost delov

  • Edinstven nadzor procesov in nadzor obrabe
  • Nespremenljiva teža delov in zmanjšana potreba po dekompresiji
  • Optimizirana sila vpenjanja in manj okvar na delih
  • Natančno predhodno brizganje s sistemom CNC
Poiščite več informacij o pametnih funkcijah Roboshot

Ena naprava za vse vaše zahteve injekcijskega brizganja

Če mislite, da za različna opravila potrebujete različne naprave, pomislite znova. Naprava FANUC ROBOSHOT je izredno fleksibilna in prek edinstvenega CNC-ja lahko natančno nadzoruje zelo zmogljive sile, zasnovana pa je bila za rokovanje z naborom izjemno različnih aplikacij natančnega injekcijskega brizganja.

Injekcijsko brizganje keramike (CIM):

rešitev za dele z veliko prostornino, na primer rotorje turbopolnilnika in potisne ležaje, katerih strojna obdelava bi bila predraga




Izredno natančno brizganje:

za zahtevne medicinske, optične in druge izredno natančne aplikacije

Brizganje pri visokem tlaku:

za komponente, ki pri izdelavi zahtevajo velike zapiralne sile (na primer ohišja za baterije)

Brizganje z visoko ločljivostjo:

mikroinjekcijsko brizganje do 1 mm

Injekcijsko brizganje kovine (MIM):

cenovno ugoden način za izdelavo majhnih, natančnih in nenavadno oblikovanih komponent, kot so vijaki

»ROBOSHOT se je dokazal pri velikem naboru aplikacij injekcijskega brizganja. V primerjavi s standardnimi sistemi, ki ne uporabljajo CNC-ja, je natančnost, ki jo zagotavlja električni sistem injekcijskega brizganja CNC, izjemna. Zagotavlja tudi izredno zanesljivost. Če ocenimo ceno lastništva na osnovi življenjskega cikla, ki traja 15 let, je to precej manj kot 1000 EUR na leto.«

Nemoteno nalaganje in razlaganje

Skupni vmesniki med stroji FANUC ROBOSHOT in industrijskimi roboti FANUC poskrbijo, da lahko brez težav sestavite svojo visokostorilno robotsko celico ROBOSHOT.
Preberite več o možnostih, ki jih ponujajo rešitve FANUC za posluževanje.

Kako vam lahko pomagamo povečati vašo produktivnost? Našim strokovnjakom je v veselje, da vam nudijo podporo.

OBRNITE SE NA NAS