Hitra, natančna elektroerozijska obdelava

Na področju rezanja z žično erozijo je cena za natančnost tradicionalno zmanjšana hitrost. Zato je družba FANUC razvila stroj za rezanje z žico ROBOCUT naslednje generacije. Serija modelov α-CiC vključuje dva vsestranska prvaka. Z izjemno dolgim časom med okvarami, nizko stopnjo potrebnega vzdrževanja, trpežnostjo in odličnimi časi delovanja so ti stroji pripravljeni na prihodnost in zasnovani tako, da prihranijo čas in znižajo stroške na enoto, medtem ko ohranjajo vrhunsko učinkovitost in natančnost rezanja.

OGLEJTE SI VSE MODELE ROBOCUT TUKAJ

Download the flyer

Prenos brošure

Prednosti strojev za rezanje z žično erozijo ROBOCUT:

  • najnovejša tehnologija CNC in servomotorjev
  • generator, zasnovan za kar največjo zanesljivost
  • zmogljivost rezanja debelih, stopničastih in stožčastih delov
  • strojna obdelava najrazličnejših obdelovancev
  • enostavna uporaba funkcije CORE STITCH za še daljšo strojno obdelavo brez prisotnosti operaterja
  • vstavljanje žice v samo 10 sekundah
  • samodejno ponovno navijanje žice
  • natančno krmiljenje napetosti žice z dvojnim servomotorjem
  • ojačana miza obdelovanca
NEW MODEL WITH RIGID 800 MM TABLE FOR GREATER VERSATILITY

Ključne prednosti za izjemno učinkovito rezanje

Inteligentna programska oprema za rezanje z žično erozijo za hitro navijanje

Samodejno navijanje žice v samo 10 sekundah

Edinstvena tehnologija navijanja AWF3 za dovajanje žice družbe FANUC zagotavlja hitro, zanesljivo samodejno navijanje v samo 10 sekundah. Za zagotovitev zanesljivega navijanja in ponovnega navijanja so žice električno odrezane, kar ustvari koničast konec, ki je popolnoma raven in brez posnetih robov, celo pri mehki žici. S pomočjo vodnega curka je navijanje žice enostavno in zelo hitro.

Enostavna nastavitev funkcije CORE STITCH

Funkcija CORE STITCH strojev ROBOCUT serije α-CiC omogoča boljše načrtovanje rezalnih projektov in daljše obdelovanje brez prisotnosti operaterja. Prebojne točke se nastavijo neposredno na sistemu CNC stroja za rezanje z žico brez predhodnega programiranja. V kombinaciji s funkcijo ponovnega navijanja po poti žice je to idealna rešitev za dolgotrajno obdelavo brez prisotnosti operaterja in postopke rezanja različnih obdelovancev. Ko je projekt zaključen, preprosto ročno izbijete jedra brez tveganja za stroj.