Izjemna natančnost in manjši stroški v celotni vrednostni verigi

V tej panogi je varnost še kako pomembna, zato je za proizvajalce letalske in vesoljske opreme maksimalna natančnost ključna. Seveda pri določanju prioritet v vrednostni verigi pomembno vlogo igra tudi cena. Vendar se ta dejavnika ne izključujeta. Kot vodilni dobavitelj rešitev industrijske avtomatizacije je FANUC svoje poslovanje osnoval na naslednjem načelu – ustvarjanju rešitev, ki prinašajo vrhunsko in ponovljivo natančnost s čim manjšimi stroški. FANUC izdeluje številne rešitve, ki ustrezajo temu opisu – od izjemno zanesljivih krmilj CNC z veliko natančnostjo, ki lahko nadzorujejo zelo dovršene večosne stroje, do centrov za strojno obdelavo, strojev za žično erozijo in injekcijsko brizganje ter laserjev. Prav tako lahko roboti FANUC v celotnem obratu opravljajo celo vrsto zelo raznolikih nalog in tako poenostavijo proizvodne procese. Roboti, opremljeni s sistemi vida in senzorji, lahko opravljajo tudi naloge, pri katerih je potrebna izjemna natančnost pri zelo hitrem tempu dela. Dovršena tehnologija Power Motion pa omogoča nadzor nad celotno proizvodno linijo, ne glede na to, ali obdelujete kovinske, plastične ali celo dele iz kompozitnih materialov, kot so ogljikova vlakna, prepregi ali druge sestavine smole.

Vprašajte nas o možnostih avtomatizacije vaših proizvodnih procesov.

Avtomatizacija-začetka-proizvodne-linije

Optimizirajte vrednostno verigo že na začetku proizvodnega procesa z avtomatizacijo začetka proizvodne linije z izdelki FANUC. Naj gre za pripravo materiala, pozicioniranje, termoformiranje delov s strojem za injekcijsko brizganje, obdelavo ali kar koli drugega – avtomatizirate lahko poljubno število procesov v letalski in vesoljski industriji ter tako izboljšate proizvodne procese ter zmanjšate stroške. S konzolami Teach Pendant FANUC je programiranje namestitve enostavno, časa namestitve in obdelave pa se občutno skrajšata.

Izjemno natančna obdelava

FANUC si s svojimi rešitvami prizadeva, da bi dosegli največjo možno natančnost v vseh fazah proizvodnega procesa. Rešitve po meri družbe FANUC omogočajo avtomatizacijo tudi najzahtevnejših opravil za vrhunsko natančnost, pa naj gre za pozicioniranje delov, kovičenje, vrtanje, strojno obdelavo kompleksnih obdelovancev ali kovanje težkih sestavnih delov. Temelj tega so izredna zanesljivost, doslednost in stroškovna učinkovitost.

Avtomatizirano ravnanje in pobiranje 

Avtomatizacija prenosa delov, pobiranja, nameščanja, razvrščanja, posluževanja strojev in testiranja lahko prinese velike prihranke.  Avtomatizacija teh procesov ne omogoča le optimizacije proizvodnih procesov, temveč tudi fleksibilno odzivanje na razvojne dosežke, pri čemer boste vedno korak pred tekmeci. K temu lahko še dodatno prispevajo pametna tehnologija prepoznavanja z vidom in senzorski sklopi.

Konec proizvodne linije še ni konec zgodbe 

Avtomatizacija konca proizvodne linije ne zagotavlja le stroškovne učinkovitosti, temveč tudi delovno okolje brez zdravstvenih in varnostnih težav, saj delavcem ni treba več dvigovati težkih ter morebitno nevarnih delov. Poleg tega avtomatizirani sistemi omogočajo lažje in učinkovitejše izvajanje opravil, kot so zavijanje, označevanje, pakiranje in paletiranje, ki zahtevajo naporno in ponavljajoče se fizično delo.