INTERNAL ONLY!!!!!


Image of FANUC R-50iA Mate Controller on a white background.  FANUC R-50iA robot controller is the world’s first robot controller to offer cyber security along with a wide range of enhancements and new intelligent features designed to maximize robot performance.

R-50𝑖A Matična omarica

Zmogljiva in samostojna matična omara R-50iA je idealna izbira za manjše robote in je bila oblikovana posebej za robote z majhnim in srednje veliko nosilnostjo. Mogoče jo je zlagati za več robotskih celic. Velikost: 470 x 400 x 322 mm ali 470 x 400 x 402
Image of FANUC robot controller. Png.

Spoznajte družino krmilnikov R-50𝑖A

Visoko zmogljiv krmilnik, oblikovan za pametnejšo produktivnost. Izvedite več o krmilniku za robote FANUC.