Promotional Video to promote CRX Cobot Applications.
Easy palletising, easy welding, easy machine tending.

CRX - Ready for Industry - Cloned

Scopri le tappe del nostro CRX Tour 2025

FANUC Italy map - for Hotspot image creation on CRX landing page.

1° TAPPA del Tour TORINO

Podatki: 12.06.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Lokacija: CIM4.0 Str. della Manta, 22, 10135 Torino TO

2° TAPPA del Tour PADOVA

Podatki: 17.06.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Lokacija: SMACT Via Niccolò Tommaseo, 59, 35131 Padova PD

3° TAPPA del Tour BOLOGNA

Podatki: 09.07.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Lokacija: BI-REX Via Paolo Nanni Costa, 20, 40133 Bologna BO

4° TAPPA del Tour JESI

Podatki: 17.07.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Lokacija: I-LAB Via Giuseppe Guerri, 7; Jesi (AN)

5° TAPPA del Tour MILANO

Podatki: 06.11.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Lokacija: MADE Via Giovanni Durando, 10, 20158 Milano MI

Agenda

Image of C-level man standing next of a CRX-25iA robot handling a cartoon box.

CRX SMART GUIDE

Stai pensando di automatizzare la tua produzione con un cobot? Scarica CRX smart guide e e scopri come.

Togliti ogni dubbio!

Guarda i video e scopri i vantaggi direttamente da chi già utilizza CRX.