Модели станка ROBOSHOT



Модельный ряд станков ROBOSHOT для прецизионного литья под давлением

В зависимости от требуемого размера зажимного приспособления и сжимающего усилия выберите одну из моделей станков FANUC серии S-2000i для исключительно устойчивого заполнения формы. Каждая машина из модельного ряда электрических термопластавтоматов с элементами искусственного интеллекта FANUC, обладающая высочайшей точностью работы и предельной надежностью в эксплуатации, была разработана с целью повышения вашей производительности и снижения затрат на выпуск продукции. В то же время уникальный станок FANUC 15t представляет собой идеальное решение для создания изделий из пресс-форм очень небольшого размера, позволяющее снизить ваши затраты на литье и сэкономить ценную площадь в производственном помещении.

a-S15 iA

Зажимной механизм: двойной захват
Сжимающее усилие: 150 кН (15 тс)
Макс./мин. высота штампа: 260/130 мм

Загрузить техническое описание

a-S30 iA

Зажимной механизм: двойной захват
Сжимающее усилие: 300 кН (30 тс)
Макс./мин. высота штампа: 330/150 мм 

Загрузить техническое описание

a-S50 iA

Зажимной механизм: двойной захват
Сжимающее усилие: 500 кН (50 тс) ... 650 кН (65 тс)
Макс./мин. высота штампа: 350–150 мм (стандартный)/(высокоскоростной)

Загрузить техническое описание

a-S100 iA

Зажимной механизм: двойной захват
Сжимающее усилие: 1000 кН (100 тс)
Макс./мин. высота штампа:  450–150 мм (стандартный)/550–250 мм (высокоскоростной)

Загрузить техническое описание


a-S130 iA

Зажимной механизм: двойной захват
Сжимающее усилие: 1300 кН (130 тс)
Макс./мин. высота штампа: 570–200 мм (стандарт)

Загрузить техническое описание

a-S150 iA

Зажимной механизм: двойной захват
Сжимающее усилие: 1500 кН (150 тс) ... 1800 кН (180 тс)
Макс./мин. высота штампа: 490–200 мм (стандартный)/590–300 мм (с малой грузоподъемностью)

Загрузить техническое описание

a-S220 iA

Зажимной механизм: двойной захват
Сжимающее усилие: 2,200 кН (220 тс)
Макс./мин. высота штампа: 650/250 мм

Загрузить техническое описание

a-S250 iA

Зажимной механизм: двойной захват
Сжимающее усилие:  2500 кН (250 тс) ... 3000 кН (300 тс)
Макс./мин. высота штампа: 650/300 мм  

Загрузить техническое описание

a-S300 iA

Зажимной механизм: двойной захват
Сжимающее усилие: 3000 кН (300 тс)
Макс./мин. высота штампа:  650/300 мм

Загрузить техническое описание

a-S450iA

Узел смыкания: двойной коленорычажный
Усилие смыкания: 4500 кН (450 тонн)
Макс./мин. высота пресс-формы:  1000/350 мм

Загрузить спецификацию