Скорость соответствует точности

Будучи первопроходцем в области электрического литья под давлением, компания FANUC выпустила первую в мире полностью электрическую литьевую машину с ЧПУ в 1983 году. С тех пор полностью электрические литьевые машины FANUC становились все более популярными. Это обусловлено тем, что все электрические машины обеспечивают более высокую производительность при более низких эксплуатационных расходах по сравнению с гидравлическими машинами. Все электрические машины являются не только более быстрыми и точными, чем их гидравлические оппоненты, поскольку им не нужно постоянно поддерживать гидравлическое давление, они также потребляют электричество, только когда они работают. Это делает их более дешевыми в эксплуатации. И так как в них нет масла, которое должно нагреваться, время запуска также намного сокращается.

Загрузить флаер

FANUC ROBOSHOT – универсальная полностью электрическая литьевая машина с ЧПУ

  • самое низкое потребление энергии в мире
  • использует на 50-70% меньше энергии, чем гидравлические машины
  • использует на 10-15% меньше энергии, чем все электрические машины
  • самая низкая общая стоимость владения на рынке

Для того, чтобы проиллюстрировать преимущества полностью электрической машины над гидравлической, мы запустили полностью электрическую машину FANUC 300 т с винтовым приводом 56 мм параллельно с гидравлической машиной 200 т с винтовым приводом 50 мм. Обе машины работали в течение 230 дней и производили коробки для конфет из формы с 24 выемками.

Результаты?

  • Полностью электрическая машина произвела 112 418 743 единицы изделий против 84 314 057 единиц, произведенных гидравлической машиной
  • Полностью электрическая машина израсходовала 120 597 кВт ч электричества против 300 611 кВт ч, израсходованных гидравлической машиной
Проще, чем гидравлика

Малый объем технического обслуживания

Отсутствует риск утечки или необходимость заменять такие расходные материалы, как масло и фильтры, благодаря чему полностью электрические литьевые машины гораздо меньше нуждаются в техническом обслуживании, чем гидравлические машины.

Непревзойденная повторяемость

В отличие от гидравлических машин, которые полагаются на шланги, клапаны и насосы, все электрические машины оснащены серводвигателями с цифровым управлением, которые контролируют каждый процесс, включая литье, экструзию, зажим и извлечение, с чрезвычайно высокой степенью точности. Как следствие, электрические машинв обеспечивают ни с чем не сравнимую повторяемость.

Охлаждение не требуется

В отличие от гидравлических литьевых машин, которые нагреваются во время работы и нуждаются в охлаждении, электрические литьевые машины не нагреваются. Нет необходимости выполнять процедуру замены масла, приводящую к загрязнению, отсутствуют расходы на переработку масла, а также практически отсутствует опасность для окружающей среды или риск возникновения пожара

Низкое тепловое излучение

Поскольку все электрические литьевые машины выделяют очень малое количество тепла, они идеально подходят для чувствительных зон, таких как чистые помещения и производственные объекты с контролируемой температурой.

Интеллектуальный контроль для повышенной скорости и точности

Быстрое, управляемое ускорение

Обеспечивая точность ЧПУ и время производственного цикла, с которыми не сравнятся гидравлические машины, полностью электрические машины гарантируют ускоренную обработку без необходимости ожидания и управление в замкнутом контуре в реальном времени.

Повышенная точность

Благодаря осям с электроприводом, серводвигателю на каждой оси, прямому безынерционному управлению, отдельным параллельным движениям и высокой прочности, полностью электрические машины идеально подходят для изготовления высокоточных деталей.

Параллельные перемещения в качестве стандарта

Так как каждая ось оснащена отдельным сервоприводом, полностью электрические литьевые машины FANUC в стандартном оснащении обеспечивают параллельное перемещение. Благодаря высокой гибкости это позволяет запускать одновременные процессы, такие как измерение во время разъема формы и извлечения, литье во время закрытия формы и извлечение во время разъема формы.

Точное давление и управление пластичностью

Идеально подходящее для материалов с низкой вязкостью, таких как жидкокристаллические полимеры и полиамиды, точное цифровое управление давлением и пластичностью на полностью электрических машинах обеспечивает простоту достижения постоянного веса, даже если значения вязкости колеблются.

Как мы можем помочь вам повысить производительность? Наши специалисты будут рады подобрать решение, подходящее для ваших задач.

Свяжитесь с нами