Модельный ряд электроэрозионных проволочно-вырезных станков ROBOCUT

В зависимости от габаритов детали, выберите одну из моделей станков FANUC знаменитой серии α-CiB, предназначенную для выполнения прецизионной электроэрозионной обработки. Максимально эффективно использовать преимущества электроэрозионной технологии в любой из сфер применения вам поможет станок одной из моделей: α-C400iB, α-C600iB или α-C800iB.

НОВИНКА!

α-C800iB

Крупногабаритный универсал

Ход по осям X–Y: 800 x 600 мм
Ход по осям U–V: 200 x 200 мм
Ход по оси Z: 310 мм

Загрузить описание

α-C600iB

Надежный и универсальный

Ход по осям X–Y: 600 x 400 мм
Ход по осям U–V: 200 x 200 мм
Ход по оси Z: 310 мм

Загрузить описание

α-C400iB

Компактный вариант для микрообработки

Ход по осям X–Y: 400 x 300 мм
Ход по осям U–V: 120 x 120 мм
Ход по оси Z: 255 мм

Загрузить описание