Характеристики станка меняются со временем в связи с изменениями условий нагрузки, температуры, износа и т.п. Интеллектуальное управление станком позволяет нивелировать воздействие этих факторов на точность обработки. Этот набор функций называется «интеллектуальным» потому, что он позволяет автоматически адаптироваться к изменяющимся условиям обработки в реальном времени. Таким образом стабильно обеспечиваются кратчайшее время цикла, высочайшая точность и качество обработки.
Например, функция адаптивного управления позволяет изменять подачу в зависимости от реальной нагрузки на шпиндель или температуры при черновой обработке. Благодаря этому интеллектуальное адаптивное управление позволяет полностью использовать возможности вашего станка и сократить время цикла.
Другим примером является интеллектуальный контроль точки обработки. Данная функция использует модель для предрасчета перемещения точки обработки и подавления вибраций. За счет этого минимизируется погрешность позиционирования станка. А также улучшается качество поверхности обработанной детали.