Комплексное решение по управлению движением

Альтернатива ПЛК

PowerMotioni-A представляет собой быстродействующую систему ЧПУ общего назначения для эффективного управления движением. Она поддерживает до 32 осей и до 4 траекторий перемещения, поэтому идеально подходит для выполнения широкого ряда операций — от позиционирования до многокоординатной интерполяции — в различных сферах применения (прессы, штамповочные прессы, загрузчики, станки для резки проволокой, станки для намотки и фасовочные машины). Эта система является идеальной альтернативой ПЛК и предоставляет все возможности ЧПУ, а также большую эксплуатационную гибкость при меньшей стоимости. Power Motion i-A удобна в использовании и позволяет выполнять программирование всем специалистам, умеющим пользоваться ЧПУ. ­

Загрузите брошюру по системе Power Motion

Быстрая синхронизация до 32 осей

  • идеальное сочетание управления давлением и положением.
  • Встроенная функция FANUC Dual Check Safety
  • Функция CAM и дополнительные функции для облегчения индивидуальной настройки
  • Встроенная высокоскоростная связка ПКС/ПЛК
  • Дисплей с диагональю 10,4”, имеющий большое количество настраиваемых параметров
  • Подключение по протоколу Ethernet

Проверенная технология ЧПУ FANUC

Готовый к применению