Используйте навигацию

Панели оператора



Панели оператора, клавиатуры MDI и прочие вспомогательные устройства, предназначенные для использования с ЧПУ FANUC. Панель оператора используется для осуществления основных операций со станком: ручного перемещения осей, переключения режимов работы ЧПУ, запуска и остановки программ, регулировки подачи. Акроним «MDI» используется для обозначения устройств ручного ввода данных (MDI=Manual Data Input). Блок MDI фактически представляет из себя клавиатуру, используемую для ручного ввода данных в ЧПУ.

 

Панели оператора ЧПУ

Панели оператора ЧПУ доступны в различных форм-факторах и конфигурациях Кнопка аварийного останова, переключатели регулировки величины подачи и скорости вращения шпинделя, кнопки включения/выключения питания могут быть расположены на основной или дополнительной операторской панели. Множество доступных комбинаций операторских панелей позволяет подобрать оптимальный вариант для каждой конкретной модели станка.

Операторские панели с функцией безопасности предназначены для станков, использующих функцию двойной проверки безопасности (DCS) FANUC. Такие панели идентичны стандартным панелям оператора ЧПУ, все их клавиши имеют двойные контакты. Таким образом, можно использовать дублирование необходимых сигналов в соответствие с требованиями стандартов обеспечения безопасности промышленного оборудования.

Модули MDI


У компактных модулей MDI с раскладкой ONG буквенно-цифровые клавиши расположены таким образом, чтобы упрощать ввод или модификацию программ обработки деталей. Они поставляются в двух различных конфигурациях, а также в исполнениях для станков токарной или фрезерной группы.

Модули MDI с раскладкой QWERTY наиболее универсальны и просты в освоении для пользователей, привыкших к стандартным клавиатурам ПК. Ввод текста, например, комментариев к программам обработки деталей, названий инструментов и т. п., куда проще осуществлять с раскладкой QWERTY. Модули доступны в различных исполнениях, с различными размерами.

Все модули MDI имеют клавиши операций и клавиши меню, которые необходимы для ввода данных и переключения между экранами меню CNC.