Дисплейные модули FANUC



Стандартные дисплеи - это устройства с жидкокристаллическими экранами, которые предназначены для использования с ЧПУ FANUC. Они предназначены для отображения интерфейсных окон ЧПУ. Стандартные дисплейные модули предлагаются в 2-х исполнениях:

Интегрированные с модулем ЧПУ, когда контроллер монтируется на задней части дисплейного модуля. Минимальные габариты и стоимость. 
Дисплей для отдельно стоящего модуля ЧПУ, когда контроллер соединяется с модулем ЧПУ оптическим кабелем. Такое решение позволяет сосредоточить все аппаратные средства в электрошкафу, упрощая их охлаждение и обеспечивая электромагнитную совместимость 

Стандартные дисплеи FANUC оснащаются горизонтальными и вертикальными функциональными клавишами, в зависимости от размеров экрана. Они также могут быть оснащены сенсорной панелью. Резистивная сенсорная панель позволяет работать с дисплеем даже в перчатках. Для передачи данных, например введения программ обработки деталей, имеется интерфейс карты памяти и порт USB.

Многие стандартные дисплеи могут поставляться в исполнении с промышленным компьютером. Данное исполнение, поддерживающее операционную систему Windows Embedded Compact, позволяет наиболее экономичным образом интегрировать пользовательские приложения. Для самого требовательного пользовательского программного обеспечения рекомендуется использовать PANEL i или PANEL iH Pro.

Стандартные дисплеи доступны с диагональю экрана от 8,4 до 19 дюймов, позволяя подобрать оптимальное решение для любого типа оборудования и любых задач.