Используйте навигацию

Инструменты настройки



При запуске станка необходимо адаптировать, привязать систему ЧПУ к станку. При этом необходимо выполнять такие задачи, как разработка программы PMC (программы электроавтоматики) или настройка и оптимизация сервоприводов и шпиндельных приводов станка. Инструменты настройки FANUC помогут быстро и эффективно запустить станок.

FANUC Ladder-III

FANUC LADDER-III — это стандартная система программирования для создания, отображения, редактирования, печати, мониторинга и исправления последовательных программ для связки ЧПУ и ПКС. Система функционирует совместно с NCGuide на одном или нескольких ПК и подключается к ЧПУ по сети Ethernet.

Преимущества

  • создание, запуск и отладка на ПК программы PMC
  • модификация программы PMC, в т.ч. в режиме online
  • широкие возможности для технического обслуживания и диагностики PMCl

SERVO Viewer

SERVO Viewer — это приложение для ОС Windows®, позволяющее собирать и отображать различные виды данных со станка с ЧПУ FANUC. Можно получать и просматривать такие данные сервопривода/привода шпинделя, как его положение, скорость и крутящий момент, а также сигналы PMC или такую информацию о состоянии ЧПУ, как номер выполняемой программы, текущий номер кадра или активные коды M/S/T.

Преимущества

  • анализ и сопоставление реального перемещения осей с командами ЧПУ
  • оптимизация программы ЧПУ для сокращения времени цикла
  • контроль состояния станка с помощью периодических замеров показателей