Используйте навигацию

C-Executor



FANUC CNC provides a powerful set of tools to allow custom software developed in C to access the CNC functions.

Using the C-Language Executor functionality it is possible to develop customized CNC screens and powerful Human Machine Interfaces (HMI). It is also possible to add new functionality to the CNC, as well as machine control functions written in C.

The C-Language Library for C-Language Executor is a software library that allows custom software to access the CNC functions and be executed by the C-Language Executor functionality.

The C-Language Library for C-Language Executor is part of the CNC Application Development Kit.

Benefits

  • Creation of customized functions and programs using C-Language 
  • Modification of Macro Programs to follow machine and production evolution 
  • Powerful programming language for machining or machine management purpose

Библиотека языка С для C-Language Executor

Мощный язык программирования C-Language Executor для процессов машинной обработки и управления станками позволяет разрабатывать индивидуальные экраны, функции и программы ЧПУ, а также эффективные человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ). Кроме того, C-Language Executor позволяет расширить функциональность ЧПУ, причем функции управления станками пишутся на языке C. Также можно изменять макропрограммы по мере модернизации станка и производства.