Программные функции ЧПУ



Функции программного обеспечения FANUC для повышения качества

AI Contour Control

Функция AI Contour Control I/II обеспечивает высокоточную машинную обработку на оптимальных скоростях, что позволяет исключить ошибки и увеличить скорости подачи. Плавное ускорение и замедление позволяют минимизировать ошибки отклонения от оси, а подавление задержек при ускорении/замедлении и запаздывание сервопривода — снизить допуски на форму детали.

Наносглаживание

Благодаря технологии NURBS, реализованной в ЧПУ FANUC, функция наносглаживания позволяет отказаться от необходимости осуществлять конечную ручную обработку в процессах, требующих фрезеровки глубоких выемок, например при машинной обработке пресс-форм.

Функции компенсации точности

Данные функции позволяют ЧПУ компенсировать такие механические неточности станка, как холостой ход, ошибку шага, наклон, прямолинейность и пространственную ошибку станка.

Функции программного обеспечения FANUC для моделирования

FANUC NCGuide для обучения



FANUC NCGuide представляет собой среду для визуального моделирования производственного процесса и программирования обработки деталей. Ее стоимость на порядок ниже стоимости использования промышленного станка. Операторы, программисты и инженеры по обслуживанию проходят практическое обучение в эргономичной среде, а не в шумном производственном помещении, где существует риск травмирования персонала, повреждения оснастки или станков. Оба программных средства поддерживают программирование в коде G, включая групповые циклы и пользовательские макропрограммы.

Программные функции безопасности FANUC

Dual Check Safety (DCS)

Функция Dual Check Safety (DCS) предназначена для разработки безопасных станков. Благодаря этой функции обеспечивается высокий уровень безопасности, особенно тогда, когда станок открыт, подано питание и отсутствует физическая защита, обеспечиваемая дверями. ЧПУ обнаруживает нештатную работу оборудования, используя для этого аппаратное резервирование и самопроверки. В таких случаях функция Dual Check Safety обеспечивает быстрое отключение питания для защиты оператора. Средство Dual Check Safety сертифицировано в соответствии с европейскими стандартами.