Используйте навигацию

Независимо от ваших технических требований к двигателю (синхронный или асинхронный), серводвигатели, двигатели вращения шпинделя и высокомоментные двигатели из широкого ассортимента двигателей FANUC представляют собой идеальное сочетание показателей крутящего момента, времени разгона, точности и мощности для решения всех ваших задач.

Сервомоторы

Серия сервоприводов FANUC Alpha i

Данные приводы обеспечивают прекрасное ускорение и идеально подходят для таких больших высокоскоростных и высокоточных станков, как прессы:

  • высокая плавность подачи;
  • имеются две версии: F — ферритовый магнит и S — двигатель с сильными (неодимовыми) магнитами;
  • широкий диапазон вращающего момента: 1–3000 Нм;
  • максимальная частота вращения до 6000 об/мин;
  • высокое разрешение кодового датчика серии αi (32 000 000/об);
  • степень защиты: IP65, по запросу — IP67.

Серия сервоприводов FANUC Beta i

Эти двигатели с высоким соотношением эффективности и стоимости идеально подходят для осей подачи на станках начального уровня, позиционирующих осей и внешних устройств%

  • средняя инерция — быстрое ускорение;
  • имеются две версии: F — ферритовый магнит и S — двигатель с сильными (неодимовыми) магнитами;
  • номинальный вращающий момент: 0,2–40 Нм;
  • плавное вращение;
  • максимальная частота вращения: до 6000 об/мин;
  • высокое разрешение кодового датчика серии βi (1 000 000/об.);
  • степень защиты: IP65, по запросу — IP67.

Линейные моторы

Линейные моторы Серия LiS-B

Прямой привод: высочайшая динамика, максимально простая кинематика привода

  • высокая скорость (до 4 м/с) и высокое ускорение (до 30G) благодаря высокой жесткости
  • большой ход и большое усилие
  • непрерывное усилие (WC) 120-7750 Н с водяным охлаждением
  • макс. сила 300-21000 Н
  • высокая точность - за счет использования оптических линейных датчиков обратной связи
  • минимальные требования к обслуживанию

Встраиваемые моторы

Встраиваемые сервомоторы серии DiS

Идеальное решение для поворотных столов, фрезерных и револьверных головок

  • высокий момент за счет использования сильных неодимовых магнитов
  • максимальный крутящий момент 35..10000 Нм, непрерывный крутящий момент 15..4500 Нм
  • модели с высокой скоростью: до 2000 мин-1
  • высокая плавность вращения за счет оптимального конструктива
  • минимальные требования к техническому обслуживанию

Шпиндельный мотор

Шпиндельный мотор Серия αiI-B

Мощные моторы высокоточные моторы (вибрации по классу V3) с высокой динамикой. Подходят для шпинделей с высокой производительностью, для крупногабаритных станков.

  • широкий диапазон постоянной мощности даже на высоких скоростях за счет переключения обмоток
  • диапазон мощности 0.55..150 кВт
  • высокий крутящий момент при низкой скорости
  • специальные версии моторов с полым валом для подачи СОЖ или моторов с жидкостным охлаждением
  • класс защиты IP40, с сальником IP54, IP65 как опции на некоторых моделях

Шпиндельный мотор Серия βiI-B

Компактные моторы, обеспечивающие высокую мощность / крутящий момент и отличное соотношение цена / производительность.

  • высокий к.п.д. и низкое тепловыделение
  • выходная мощность 3.7..15 кВт
  • подходит для малых и средних станков
  • класс защиты IP40, с сальником IP54

Асинхронные встраиваемые шпиндельные моторы

Асинхронные встраиваемые шпиндельные моторы Серия BiI

Компактные встраиваемые моторы для высокоскоростных и высокопроизводительных станков

  • высокий момент на низких скоростях большая мощность на высоких
  • диапазон мощностей - 0.75..50кВт
  • больший момент и мощность, достигаемые эффективной теплоотдачей полимерных компонентов статора (опционально) или медными пластинами ротора (некоторые модели)
  • Максимальная скорость 70 000 мин-1

Синхронные встраиваемые шпиндельные моторы

Синхронные встраиваемые шпиндельные моторы Серия BiS

Компактные встраеваемые моторы с большим крутящим моментом для обработки труднообрабатываемых материалов, обработки с высокой нагрузкой.

  • высокий крутящий момент на малых оборотах - конструкция ротора с сильным неодимовыми магнитами
  • мощность в диапазоне 11..80 кВт
  • высокая плавность вращения за счет оптимального конструктива
  • высокий крутящий момент и высокая мощность достигаются за счет эффективного рассеяния тепла
  • подходит для токарных и зубонарезных станков
  • максимальная скорость шпинделя 33 000 мин-1