Используйте навигацию

Возможность создания практически любой детали за один проход проволоки

Выполняйте электроискровую резку электропроводных материалов, начиная с алюминия и меди и заканчивая графитом и поликристаллическим алмазом.Технология электроэрозионной резки позволяет добиться предельной точности при производстве чрезвычайно ответственных деталей со сравнительно высокой скоростью резания. При этом возможности станка не ограничиваются изготовлением штампов и пресс-форм. Поскольку для выполнения работ требуется всего один инструмент, этот станок станет для вас доступной альтернативой оборудованию для фрезерования, токарной обработки, шлифования или протягивания. Более того’, с помощью многоцелевого электроэрозионного станка можно выполнять целый ряд других процессов — даже в автоматическом режиме.
Обратитесь к нам прямо сейчас.
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОПЦИЯМИ ДЛЯ СТАНКОВ FANUC ROBOCUT

Replace up to 8 steps with 1 wire cut EDM machine 

Wire EDM technology allows you to dispense with up to 8 steps, including pre-machining, hardening, finishing and ficturing, required in traditional machining processes such as milling, drilling or lathing. A highly economical way to cut, the impeller on left has been produced using this technique.