Используйте навигацию

Сделайте вашу номенклатуру обрабатываемых изделий более гибкой

Разнообразные и компактные решения для фрезерования

Благодаря высокой скорости, точности и универсальности в применении современные компактные вертикальные обрабатывающие центры являются выгодным способом сделать номенклатуру обрабатываемых изделий более гибкой. При использовании этих станков в качестве дополнения к более крупногабаритному оборудованию производители могут высвободить производственную мощность и быстро реагировать на изменение сроков и условий поставки заказа. Высокоскоростные шпиндели позволяют пользователям сократить продолжительность производственного цикла –, вследствие чего повышается производственная мощность. Как правило, повышение производительности также достигается за счет компактных размеров станков, позволяющих экономить ценную площадь. Кроме того, станки отличаются быстротой настройки и возможностью выполнения любого количества сложных автоматизированных фрезерных операций с сохранением непревзойденной точности.
Обратитесь к нам прямо сейчас.

Multi-purpose machining 

Despite sometimes being referred to as vertical machining centres, modern machining centres offer users huge versatility across a whole range of manufacturing operations. Fitted with high-speed spindles, extensive tooling and functionality designed to ensure superior results whatever the machining process, these machines not only excel at high-speed milling, but also drill, tap, bore and grind to very high standards.