Робот SCARA SR-6iA



FANUC SR-6iA – это отличный выбор для решения задач сборки, захвата и перемещения, дефектовки деталей и упаковки, где требуется грузоподъемность до 6 кг. SR-6iA, занимая мало места, обеспечивает скорость и точность в 360-градусной рабочей зоне. Его легкая конструкция с пьедесталом и интегрированные средства обеспечения минимизируют риск столкновения с периферийными устройствами.

КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ РОБОТА

4

РАДИУС РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

650 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

6 кг



Скачать флаер

Вам нужна меньшая грузоподъемность?

Откройте для себя FANUC SR-3iA

  • Грузоподъемность: 3 кг
  • Радиус рабочей зоны: 400 мм
  • Длина хода: 200 мм
Узнать больше