Робот SCARA SR-3iA



Благодаря своей грузоподъемности в 3 кг, горизонтальной ширине 400 мм и радиусу рабочей зоны в вертикальном направлении 200 мм, FANUC SR-3iA идеально подходит для задач мелкой сборки, захвата и перемещения, дефектовки деталей и упаковки. Облегченная конструкция, ультракомпактная используемая площадь и интегрированные средства обеспечения этой модели, которая работает в 360-градусной рабочей зоне, минимизируют риск столкновения с периферийными устройствами.

КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ РОБОТА

4

РАДИУС РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

400 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

3 кг


Загрузить техническое описание

Вам нужна большая грузоподъемность?

Откройте для себя FANUC SR-6iA

  • Грузоподъемность: 6 кг
  • Радиус рабочей зоны: 650 мм
  • Длина хода: 210 мм
Узнать больше