Используйте навигацию

R-2000iD/165FH

Полая рука в сочетании с высокой производительностью

Данная модель робота с полой рукой и грузоподъемностью до 165 кг идеально подходит для всех задач, требующих рабочих кабелей, например для точечной сварки или загрузки-разгрузки материалов. Полая конструкция руки робота позволяет целиком проложить кабели внутри нее и имеет широкие отверстия для легкого доступа к интегрированным кабелям, например для их замены по отдельности. Площадь установки по сравнению с моделями R-2000iC снижена на 23 %. Компактная форма и конструкция робота упрощает интеграцию в текущий технологический процесс. Интегрированные кабели полностью исключают возможность столкновения роботом и демонстрируют его огромное преимущество уже во время симуляции вне рабочей линии.

ОСИ РОБОТА

6

РАДИУС РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

2605 mm

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

165 kg

ЗАГРУЗИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Convenience

More convienence with iPendant touch

Interface

Learn about a new generation of advanced technology with the FANUC R-30iB Plus controller

Motion

Find our dedicated range of solutions for improved motion

Safety

Smart safety functions save you space and money