R-2000iD/100FH

Полая рука в сочетании с высокой производительностью

Данная модель с грузоподъемностью до 100 кг идеально подходит для выполнения любого количества тяжелых задач в любых условиях работы. Полая конструкция руки робота позволяет целиком проложить кабели внутри нее и имеет широкие отверстия для легкого доступа к интегрированным кабелям, например для их замены по отдельности. Площадь установки по сравнению с моделями R-2000iC снижена на 23 %. Компактная форма и конструкция робота упрощает интеграцию в текущий технологический процесс. Интегрированные кабели полностью исключают возможность столкновения роботом и демонстрируют его огромное преимущество во время симуляции вне рабочей линии. 

КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ

6

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

2605 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

100 кг

Загрузить флаер

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Convenience

More convienence with iPendant touch

Interface

Learn about a new generation of advanced technology with the FANUC R-30iB Plus controller

Motion

Find our dedicated range of solutions for improved motion

Safety

Smart safety functions save you space and money